SEPLC05.2.2.1.22/95
SEPLC05.2.2.1.22/95
Downloads
Produkttypebetegnelse: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- Nødstopsknap i metaludgave Ø 49 mm
- 2 sorte bremsetaster (positionsdele) Ø 40 mm i Plastikudførelse
- BEMÆRK: Leveres til 2015.12.31 (reserve: -)
- Aluminiumshus
- Betjeningsfelt for ekstra kommando- og signalapparater
- aftagelig aluminiumstavle B x H = 230 x 150 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
SEPLC05.2.2.1.22/95 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101188798 |
EAN (European Article Number) |
4250116203123 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Materiale af husovertræk |
pulverdækket |
Lukkepladernes materiale |
Aluminium |
husets farve |
RAL 7004 |
Bruttovægt |
5.300 g |
Generelle data - egenskaber
Passende til NØDSLUK |
Ja |
Konstruktionssæt muligt |
Ja |
Antal nødstopsknapper |
1 |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal blænder |
2 |
Antal af driftstrykknapper (placeringsdele) |
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
510 mm |
Højde |
160 mm |
Dybde |
175 mm |
Længde x Bredde x Højde |
Nødstoptrykknap: 49 mm Driftstrykknapper (placeringsdele): 40 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP54 |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
440 V |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
250 VAC |
Brugskategori AC-15 |
8 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
5 A |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
1 NO/1 NC-afbryder pr. enhed, 1 NO/1 NC-afbryder for nødstop Valgfrit: Steldele med lavere aktiveringskraft |
Bemærk, (antal nødstopsknapper) |
Bestående af: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC |
Bemærk (antal betjeningsknapper (placeringsdele)) |
Bestående af: EDRR50RT; EFR; EF303.1 |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 12.33