SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- Softwaren asimon er et værktøj til konfiguration og idriftsættelse af AS-interface sikkerhedsmonitoren.
- Download-kabel ASM-DC1
- Konfigurationskabel ASM-KC1
- Software-Download
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
SET ASM-SWP |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version |
0.3 |
Inkluderet
Inkluderet |
ASM-startpakke: Konfigurations- og diagnose-software samt online-dokumentation på cd-rom medie, så vel som konfigurations- og downloadkabel |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Til integrering af de forskellige sikre AS-grænseflade-SaW-slaver ligger et symbolbibliotek samt funktionsmoduler bagved i sikkerhedsmonitoren. Ved omsætningen af den sikre anvendelse opkaldes den udvalgte funktion pr. træk&slip, parametriseres og den pågældende arrangeres aktiveringssti tildeles. Dernæst kan sikkerhedsapplikationen med tilsluttet AS-grænsefladenetværk og sikre AS-grænsefladeslaver testes og afprøves ved overvågning på pc. Følgende funktioner er til rådighed med asimon: 1. Konfiguration af forskellige sikkerhedsenheder 2. Konfiguration af startmoduler 3. Konfiguration af logiske forbindelser (OG, ELLER, RS flip-flops) 4. Konfiguration af beskyttelseskontrol (tilbagekoblingskreds). Konfiguration af driftstyper (frigivelses-sti) 6. Konfiguration af systemmoduler 7. Udskrift af en konfigurationsprotokol 8. Asimon kan anvendes både online og offline, f.eks. til projektering. Asimon konfigurationsfilerne kan gemmes og hentes efter behov. |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 08.51