SH-440-ER-02
Artikelnummer:
103026833
SH-440-ER-02
Artikelnummer:
103026833
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SH-440-ER-02 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103026833 |
EAN (European Article Number) |
4030661517131 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Polycabonat |
Rullemateriale Muffer |
V4A |
Bruttovægt |
3.100 g |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
10 m |
Tilslutning, Stik |
Kabelforskruning fast integreret |
Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 4 polet |
Mekaniske data - afmåling
Højde, minimum |
500 mm |
Højde, maksimum |
890 mm |
Diameter Beskyttelsesrør |
50 mm |
Diameter Muffer |
60 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
ECOLAB-certifikat
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 10.25