Sikker afbrydelse og overvågning
Sikkerhedsafbryder med separat aktuator

Anvendelsesområde:
Sikkerhedsafbryderne med separat aktuator egner sig til beskyttelsesanordninger der kan skubbes til siden, drejes og især til anordninger, der kan tages af, og som skal være lukkede for at garantere den nødvendige driftssikkerhed. De er særdeles egnede til anvendelse i færdige profiler eller til eftermontering.
Alle sikkerhedsafbrydere af konstruktion 2, der er beskrevet i dette afsnit, opnår i forbindelse med en beskyttelsesdørmonitor kontrolkategorien 3 / 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
På sikkerhedsafbryderne, kontruktion 2, er det logiske element og aktuatoren ikke forbundet konstruktionsmæssigt, men sammenkobles eller adskilles ved ind- og udkobling funktionsmæssigt. Ved åbning af beskyttelsesanordningen adskilles aktuatoren fra basisenheden. Herved åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes i beskyttelsesanordningen.
Alle sikkerhedsafbrydere overholder beskyttelsesklasse IP 67. Anvendelsespositionen kan frit vælges.
Sikkerhedsafbryderne med separat aktuator egner sig til beskyttelsesanordninger der kan skubbes til siden, drejes og især til anordninger, der kan tages af, og som skal være lukkede for at garantere den nødvendige driftssikkerhed. De er særdeles egnede til anvendelse i færdige profiler eller til eftermontering.
Alle sikkerhedsafbrydere af konstruktion 2, der er beskrevet i dette afsnit, opnår i forbindelse med en beskyttelsesdørmonitor kontrolkategorien 3 / 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
På sikkerhedsafbryderne, kontruktion 2, er det logiske element og aktuatoren ikke forbundet konstruktionsmæssigt, men sammenkobles eller adskilles ved ind- og udkobling funktionsmæssigt. Ved åbning af beskyttelsesanordningen adskilles aktuatoren fra basisenheden. Herved åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes i beskyttelsesanordningen.
Alle sikkerhedsafbrydere overholder beskyttelsesklasse IP 67. Anvendelsespositionen kan frit vælges.
Sikkerheds afbryder med lås

Anvendelsesområde:
Sikkerhedsafbryderne med lås i serie AZM sikrer, at aftagelige afskærmninger, såsom gitre, hætter eller døre i samvirke med en maskines styretekniske del, f.eks. sikre stilstandsovervågninger eller tidsled, ikke kan åbnes, før de farlige tilstande (f.eks. efterløbets bevægelser) er afsluttet.
Ligeledes anvendes disse sikkerhedsafbrydere der, hvor det at åbne en sikkerhedsanordning udgør et forbudt indgreb i produktionsprocessen.
Opbygning og funktion:
På sikkerhedsafbryderne i serien AZM er det logiske element med afskærmningslåseanordning og aktuatoren ikke forbundet konstruktionsmæssigt, men sammenkobles eller adskilles ved ind- og udkobling funktionsmæssigt. Ved åbning af beskyttelsesanordningen adskilles aktuatoren fra basisenheden i oplåst tilstand. Herved åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes.
Sammenlåsning udføres med hjælp af blokerings-/låsebolte. Denne låsebolt blokerer aktuatoren, så den ikke kan tilbagetrækkes fra sammenlåsningen. Frigivelsen til maskinstyringen sker først, når aktuatoren er indført i sammenlåsningen, og spærringen af låsebolten er givet. Dette sikres i kraft af låseboltens kontaktovervågning.
Der findes to sammenlåsningsprincipper. Ved princippet med spænding for at åbne holdes låsebolten i låst position vha. fjederkraft. Når der sættes strøm på oplåsningsspolen, låses sammenlåsningen op, og åbningskontakten åbnes. Sikkerhedsanordningen kan åbnes. Ved spænding for at låse1) er arbejdsgangen omvendt.
Sikkerhedsafbryderne AZM 150, 161, 170, 190 og 415 er udstyret med en fejllukningssikring. Alt efter anordningens type er en individuel kodning af aktuatoren også mulig.
Sikkerhedsafbryderne kan monteres i en valgfri position. Sikkerhedsafbryderne overholder beskyttelsesklasserne IP 54, IP 65 / IP 67.
1) Ifølge de tyske fagforeningers præsentationer må disse sammenlåsninger kun anvendes efter nøje vurdering af ulykkesrisikoen, da beskyttelsesanordningen umiddelbart kan åbnes ved spændingsfald!
Sikkerhedsafbryderne med lås i serie AZM sikrer, at aftagelige afskærmninger, såsom gitre, hætter eller døre i samvirke med en maskines styretekniske del, f.eks. sikre stilstandsovervågninger eller tidsled, ikke kan åbnes, før de farlige tilstande (f.eks. efterløbets bevægelser) er afsluttet.
Ligeledes anvendes disse sikkerhedsafbrydere der, hvor det at åbne en sikkerhedsanordning udgør et forbudt indgreb i produktionsprocessen.
Opbygning og funktion:
På sikkerhedsafbryderne i serien AZM er det logiske element med afskærmningslåseanordning og aktuatoren ikke forbundet konstruktionsmæssigt, men sammenkobles eller adskilles ved ind- og udkobling funktionsmæssigt. Ved åbning af beskyttelsesanordningen adskilles aktuatoren fra basisenheden i oplåst tilstand. Herved åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes.
Sammenlåsning udføres med hjælp af blokerings-/låsebolte. Denne låsebolt blokerer aktuatoren, så den ikke kan tilbagetrækkes fra sammenlåsningen. Frigivelsen til maskinstyringen sker først, når aktuatoren er indført i sammenlåsningen, og spærringen af låsebolten er givet. Dette sikres i kraft af låseboltens kontaktovervågning.
Der findes to sammenlåsningsprincipper. Ved princippet med spænding for at åbne holdes låsebolten i låst position vha. fjederkraft. Når der sættes strøm på oplåsningsspolen, låses sammenlåsningen op, og åbningskontakten åbnes. Sikkerhedsanordningen kan åbnes. Ved spænding for at låse1) er arbejdsgangen omvendt.
Sikkerhedsafbryderne AZM 150, 161, 170, 190 og 415 er udstyret med en fejllukningssikring. Alt efter anordningens type er en individuel kodning af aktuatoren også mulig.
Sikkerhedsafbryderne kan monteres i en valgfri position. Sikkerhedsafbryderne overholder beskyttelsesklasserne IP 54, IP 65 / IP 67.
1) Ifølge de tyske fagforeningers præsentationer må disse sammenlåsninger kun anvendes efter nøje vurdering af ulykkesrisikoen, da beskyttelsesanordningen umiddelbart kan åbnes ved spændingsfald!
Positionsafbryder

Anvendelsesområde:
Positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion er egnet til drejelige og sideligt forskydelige beskyttelsesanordninger, som skal være lukkede for at opnå tilstrækkelig driftssikkerhed.
Alle sikkerhedsafbrydere af konstruktion 1, der er beskrevet i dette afsnit, opnår i forbindelse med et sikkerhedsmodul kontrolkategorien 3 / 4 iht. ISO 13849-1.
Et bredt anvendelsesområde for sikkerhedsafbryderne af konstruktion 1 er de mange forskellige positioneringsopgaver. De mangfoldige krav i praksis kan løses med et omfangsrigt sortiment af aktuatorelementer i detaljer.
Opbygning og funktion:
Sikkerhedsafbryderne i konstruktion 1 har en positiv forbindelse mellem beskyttelsesanordningen og den tvangsåbnende bryderkontakt.
Alle sikkerhedsafbrydere overholder beskyttelsesklasse IP 67. Anvendelsespositionen kan frit vælges.
Positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion er egnet til drejelige og sideligt forskydelige beskyttelsesanordninger, som skal være lukkede for at opnå tilstrækkelig driftssikkerhed.
Alle sikkerhedsafbrydere af konstruktion 1, der er beskrevet i dette afsnit, opnår i forbindelse med et sikkerhedsmodul kontrolkategorien 3 / 4 iht. ISO 13849-1.
Et bredt anvendelsesområde for sikkerhedsafbryderne af konstruktion 1 er de mange forskellige positioneringsopgaver. De mangfoldige krav i praksis kan løses med et omfangsrigt sortiment af aktuatorelementer i detaljer.
Opbygning og funktion:
Sikkerhedsafbryderne i konstruktion 1 har en positiv forbindelse mellem beskyttelsesanordningen og den tvangsåbnende bryderkontakt.
Alle sikkerhedsafbrydere overholder beskyttelsesklasse IP 67. Anvendelsespositionen kan frit vælges.
Sikkerhedsafbryder til hængslede afskærmninger

Anvendelsesområde:
Sikkerhedsafbryderne er egnet til beskyttelsesanordninger, der kan drejes og som skal være lukkede for at garantere den nødvendige driftssikkerhed
Udvalget af forskellige krav i praksis kan klares ved hjælp af det store udvalg af sikkerhedsafbrydere for hængslede beskyttelsesanordninger.
Afhængigt af den specifikke version af afbrydere kan små døre og serviceklapper, såvel som tunge, hængslede døre på maskiner og anlæg sikres montage- og vedligeholdelsesvenligt.
Opbygning og funktion:
En generel fordel ved de beskrevne sikkerhedsafbrydere, er den integrerede kamskive inde i sikkerhedsafbryderen Kravene i EN 1088, såsom positiv forbindelse mellem kamskive og aktuator, såvel som beskyttelse mod manipulation, opfyldes således.
For brugeren betyder denne integrering store omkostningsbesparelser, da der ikke er behov for at montere en ekstern kamskive.
Sikkerhedsafbryderen er monteret med langsom handling.
Sikkerhedsafbryderne er egnet til beskyttelsesanordninger, der kan drejes og som skal være lukkede for at garantere den nødvendige driftssikkerhed
Udvalget af forskellige krav i praksis kan klares ved hjælp af det store udvalg af sikkerhedsafbrydere for hængslede beskyttelsesanordninger.
Afhængigt af den specifikke version af afbrydere kan små døre og serviceklapper, såvel som tunge, hængslede døre på maskiner og anlæg sikres montage- og vedligeholdelsesvenligt.
Opbygning og funktion:
En generel fordel ved de beskrevne sikkerhedsafbrydere, er den integrerede kamskive inde i sikkerhedsafbryderen Kravene i EN 1088, såsom positiv forbindelse mellem kamskive og aktuator, såvel som beskyttelse mod manipulation, opfyldes således.
For brugeren betyder denne integrering store omkostningsbesparelser, da der ikke er behov for at montere en ekstern kamskive.
Sikkerhedsafbryderen er monteret med langsom handling.
Sikkerhedsfølere

Anvendelsesområde:
De magnetiske sikkerhedssensorer tjener til positionsovervågning af afskærmninger, der kan skydes til side, drejes eller tages af. Til sikkerhedsopgaver iflg. IEC 60947-5-3 må der kun anvendes enheder uden integreret analyse i forbindelse med en beskyttelsesdørmonitor op til kategori 4 iflg. ISO 13849-1.
Anvendelsen af sikkerhedssensorer er især en fordel, hvor der forekommer kraftig forurening eller hvor der hersker stramme hygiejneforskrifter. Det viser sig ved den enkle måde at rengøre anordningerne på.
Endnu en fordel er muligheden for at foretage skjult indbygning bag ikke-magnetiske materialer. Udformningen af arbejdsflader og områder at lægge fra på kan udføres uden snavs-samlende kanter og andre funktionsbetingede udsparinger og påbygninger.
Ved anvendelser, hvor en præcis tilkørsel ikke er mulig og der kræves større tolerancer, kommer de magnetiske sikkerhedssensorer i serien BNS ligeledes på tale.
Opbygning og funktion:
Anordningerne består af en flerkanals magnetisk sikkerhedssensor og en magnetisk aktuator.
De magnetiske sikkerhedssensorer har alle et kunststofhus, og overholder beskyttelsesklasse IP 67 / 65.
De magnetiske sikkerhedssensorer tjener til positionsovervågning af afskærmninger, der kan skydes til side, drejes eller tages af. Til sikkerhedsopgaver iflg. IEC 60947-5-3 må der kun anvendes enheder uden integreret analyse i forbindelse med en beskyttelsesdørmonitor op til kategori 4 iflg. ISO 13849-1.
Anvendelsen af sikkerhedssensorer er især en fordel, hvor der forekommer kraftig forurening eller hvor der hersker stramme hygiejneforskrifter. Det viser sig ved den enkle måde at rengøre anordningerne på.
Endnu en fordel er muligheden for at foretage skjult indbygning bag ikke-magnetiske materialer. Udformningen af arbejdsflader og områder at lægge fra på kan udføres uden snavs-samlende kanter og andre funktionsbetingede udsparinger og påbygninger.
Ved anvendelser, hvor en præcis tilkørsel ikke er mulig og der kræves større tolerancer, kommer de magnetiske sikkerhedssensorer i serien BNS ligeledes på tale.
Opbygning og funktion:
Anordningerne består af en flerkanals magnetisk sikkerhedssensor og en magnetisk aktuator.
De magnetiske sikkerhedssensorer har alle et kunststofhus, og overholder beskyttelsesklasse IP 67 / 65.
Trækwire nødstopsafbrydere

Anvendelsesområde:
Trækwireafbrydere til nødstop er monteret på maskiner og sektioner af anlæg, der ikke kan beskyttes med afskærmninger. I modsætning til de paddehatteformede nødstopknapper, kan nødstopkommandoen aktiveres fra ethvert punkt på linjen med trækwireafbrydere.
I forbindelse med et sikkerhedsmodul til nødstop-anvendelsesformål i serierne AES og AZR opnår træwirenødstopafbryderne hhv. kategori 3 og 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
Alle trækwirenødstopafbrydere overholder Europastandarden EN ISO 13850. Trækwirenødstopafbryderne har en positiv forbindelse mellem bryderkontakterne og wiren. Trækwire-nødstopsafbryderen bringes i driftstilstand ved forspænding af wiren, dvs. bryderne er lukkede og slutterne er åbne.
Alle trækwire-nødstopafbrydere har en wire-brudovervågning. Trækkes wiren, eller har wiren et brud, åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes. Derefter kan trækwire-nødstopsafbryderen kun sættes i driftstilstand ved at udløse den manuelt.
Trækwireafbrydere til nødstop er monteret på maskiner og sektioner af anlæg, der ikke kan beskyttes med afskærmninger. I modsætning til de paddehatteformede nødstopknapper, kan nødstopkommandoen aktiveres fra ethvert punkt på linjen med trækwireafbrydere.
I forbindelse med et sikkerhedsmodul til nødstop-anvendelsesformål i serierne AES og AZR opnår træwirenødstopafbryderne hhv. kategori 3 og 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
Alle trækwirenødstopafbrydere overholder Europastandarden EN ISO 13850. Trækwirenødstopafbryderne har en positiv forbindelse mellem bryderkontakterne og wiren. Trækwire-nødstopsafbryderen bringes i driftstilstand ved forspænding af wiren, dvs. bryderne er lukkede og slutterne er åbne.
Alle trækwire-nødstopafbrydere har en wire-brudovervågning. Trækkes wiren, eller har wiren et brud, åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes. Derefter kan trækwire-nødstopsafbryderen kun sættes i driftstilstand ved at udløse den manuelt.
Nødstopsknap

Anvendelsesområde:
Kommando- og meddelelsesanordninger har en meget stor betydning på menneske-maskin-grænsefladen i området inden for industriel anvendelse. De anvendes f.eks. i el-skabe, -paneler, to-håndsbetjeningspulte, i elevatorkonstruktion eller i transportanlæg og transportører. Efter udført manuel aktivering starter anordningerne arbejdsforløb og processer eller sørger for afbrydelsen af dem.
Opbygning og funktion:
Kommandoenheder fås som tryk-, dreje- eller nøglekontakter. Aktuatorerne forbindes med kontaktelementet vha. en bajonetfatning.
Kommando- og meddelelsesanordninger har en meget stor betydning på menneske-maskin-grænsefladen i området inden for industriel anvendelse. De anvendes f.eks. i el-skabe, -paneler, to-håndsbetjeningspulte, i elevatorkonstruktion eller i transportanlæg og transportører. Efter udført manuel aktivering starter anordningerne arbejdsforløb og processer eller sørger for afbrydelsen af dem.
Opbygning og funktion:
Kommandoenheder fås som tryk-, dreje- eller nøglekontakter. Aktuatorerne forbindes med kontaktelementet vha. en bajonetfatning.
Betjeningspaneler

Standard i høj design-kvalitet „Do it yourself“
Grundlaget for BDF-serien er et smalt hus i slagfast glasfiberforstærket plast, som nemt og hurtigt monteres på standard aluminiumsprofiler og giver plads til fire betjeningselementer. Her har brugeren et udvalg af et stort program med lystaster, valgafbrydere, LED-kontrollamper, nøgleafbrydere og nødstopanordninger.
Alt tilpasset efter brugerens ønske
Alle betjeningselementer er forsynet med de samme kontakter. Således er placeringen af betjeningspanelet praktisk talt valgfrit - akkurat som brugeren ønsker det. Også hvad angår etikettering, kan BDF-betjeningspanelerne tilpasses individuelle behov. Til formålet er der anvendt to-lags plastidentificeringsfelter, som kan forsynes med identificeringsmærkater. Som led i udviklingen har Schmersal-ingeniørerne rådført sig med mange kunder mht. hvilke egenskaber de forventer af et sådant betjeningsfelt og hvilke funktioner der ønskes. Resultaterne har gjort indflydelse på konstruktionen af BDF-serien.
Grundlaget for BDF-serien er et smalt hus i slagfast glasfiberforstærket plast, som nemt og hurtigt monteres på standard aluminiumsprofiler og giver plads til fire betjeningselementer. Her har brugeren et udvalg af et stort program med lystaster, valgafbrydere, LED-kontrollamper, nøgleafbrydere og nødstopanordninger.
Alt tilpasset efter brugerens ønske
Alle betjeningselementer er forsynet med de samme kontakter. Således er placeringen af betjeningspanelet praktisk talt valgfrit - akkurat som brugeren ønsker det. Også hvad angår etikettering, kan BDF-betjeningspanelerne tilpasses individuelle behov. Til formålet er der anvendt to-lags plastidentificeringsfelter, som kan forsynes med identificeringsmærkater. Som led i udviklingen har Schmersal-ingeniørerne rådført sig med mange kunder mht. hvilke egenskaber de forventer af et sådant betjeningsfelt og hvilke funktioner der ønskes. Resultaterne har gjort indflydelse på konstruktionen af BDF-serien.
Sikkerhedslysbomme

Anvendelsesområder:
Optoelektroniske sikkerheds-lysbomme og lysgitre anvendes som adgangs- eller fareområdesikring.
Sikkerhedslysbommene og lysgitrene i serie SLB 240 og SLB 440 er meget kompakte og har en integreret monitor. Produktfamilien udføres som type 2 (PL c) og som type 4 (PL e) og kan integreres umiddelbart i sikkerhedskredsløbet.
Opbygning og funktion:
SLB-udgaverne har et 4-delt kodningstrin, hvorved op til 4 sensorpar kan køre i en retning på en anvendelse, uden gensidig påvirkning. Til driften fås driftstyperne Indretning, Automatik eller Genstart samt en diagnosetilstand.
Udførelsen SLB440H er beregnet til udendørsområder med en integreret opvarmning til høje minusgrader og overvåger adgangsområder å op til 75 m.
Optoelektroniske sikkerheds-lysbomme og lysgitre anvendes som adgangs- eller fareområdesikring.
Sikkerhedslysbommene og lysgitrene i serie SLB 240 og SLB 440 er meget kompakte og har en integreret monitor. Produktfamilien udføres som type 2 (PL c) og som type 4 (PL e) og kan integreres umiddelbart i sikkerhedskredsløbet.
Opbygning og funktion:
SLB-udgaverne har et 4-delt kodningstrin, hvorved op til 4 sensorpar kan køre i en retning på en anvendelse, uden gensidig påvirkning. Til driften fås driftstyperne Indretning, Automatik eller Genstart samt en diagnosetilstand.
Udførelsen SLB440H er beregnet til udendørsområder med en integreret opvarmning til høje minusgrader og overvåger adgangsområder å op til 75 m.
Sikkerhedslysbom, sikkerhedslysgitter

Anvendelsesområde:
Optoelektroniske sikkerhedsanordninger anvendes som adgangs-, farepunkt- eller fareområdesikring.
Sikkerhedslysgitrene og -lysforhæng i serie SLG/SLC kan integreres i maskinens eller anlæggets sikkerhedskoncept, også ved meget trange pladsforhold, i kraft af det meget lille design.
Desuden anvendes disse sikkerhedsanordninger også på presser til sikring af det farlige sted, men også som sikring af farlige områder. Afhængigt af sikkerhedlysgitterets og sikkerhedslysforhængets opløsning garanteres både person-, hånd- og fingerbeskyttelse. Sikkerhedslysgitrene og sikkerhedslysforhængene i serie SLG/SLC opnår kategori 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
I de optoelektroniske sikkerhedsanordninger i serierne SLB/SLC/SLG er sender og modtager anbragt i to adskilte huse. Der udsendes et ikke synligt infrarødt lys fra senderen, som opfanges af modtagerens optik, og som analyseres af et eksternt eller integreret sikkerhedsmodul. Hvis lysstrålen afskæres, tilkobles de sikre udgange.
Alle de her anførte optoelektroniske sikkerhedsanordninger er vedligeholdelsesfrie og udmærker sig ved enkelt montage og justering.
Optoelektroniske sikkerhedsanordninger anvendes som adgangs-, farepunkt- eller fareområdesikring.
Sikkerhedslysgitrene og -lysforhæng i serie SLG/SLC kan integreres i maskinens eller anlæggets sikkerhedskoncept, også ved meget trange pladsforhold, i kraft af det meget lille design.
Desuden anvendes disse sikkerhedsanordninger også på presser til sikring af det farlige sted, men også som sikring af farlige områder. Afhængigt af sikkerhedlysgitterets og sikkerhedslysforhængets opløsning garanteres både person-, hånd- og fingerbeskyttelse. Sikkerhedslysgitrene og sikkerhedslysforhængene i serie SLG/SLC opnår kategori 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
I de optoelektroniske sikkerhedsanordninger i serierne SLB/SLC/SLG er sender og modtager anbragt i to adskilte huse. Der udsendes et ikke synligt infrarødt lys fra senderen, som opfanges af modtagerens optik, og som analyseres af et eksternt eller integreret sikkerhedsmodul. Hvis lysstrålen afskæres, tilkobles de sikre udgange.
Alle de her anførte optoelektroniske sikkerhedsanordninger er vedligeholdelsesfrie og udmærker sig ved enkelt montage og justering.
To-hånds kontrolpaneler

Anvendelsesområde:
To-håndskontrolpaneler er ikke-separerende beskyttelsesenheder. Generelt sikrer de placeringen af begge hænder på en maskinoperatør, der giver et kontrolsignal til en bevægelse, der kan være farlig. To-håndskontrolpaneler sikrer således, at operatøren undgår at gribe ind i farlige bevægelsesprocesser, når en maskine eller et anlæg er startet.
Anvendelsesområderne inkluderer metalpresser, metalforarbejdning, pulvermetallurgi, print- og papirbehandlingsmaskiner, skæremaskiner og lignende metalbearbejdningsmaskiner, såvel som maskineri i gummi-, plastik- og kemiindustrien.
To-håndskontrolpaneler er de foretrukne beskyttelsessystemer for brug i opsætningarbejde og enkelttakt-operationer for foder og bortskaffelsesprocesser.
Yderligere information om brugen af to-håndskontrolpaneler og deres evaluering gives i EN 574.
For at kunne opnå kategori 0 iflg. EN 60204-1 kræves en downstream-signalanalyse. Sikkerhedsmoduler til sikker analyse af signaler på to-håndskontrolpulten og nødstopkommandoenheden findes i kapitel xx.
Opbygning og funktion:
To-håndskontrolpaneler er beskyttelsesanordninger, hvorved det er nødvendigt at betjene dem med begge hænder samtidigt. Hænderne holdes væk fra fareområdet i kraft af den tvungne placering af begge hænder. For at starte og fortsætte driften af en maskine eller et anlæg, der kan være farlig, kontrolleres placeringen af hænderne så længe faren er tilstede.
Alle to-håndskontrolpulte er udstyret med en nødstoptaste iht. EN ISO 13850. Der er også afskærmninghætter over driftselementerne, der forhindrer simpel manipulering af beskyttelsesfunktionen med f.eks. hænder, albuer, mave, hofter, lår eller knæ.
Kontrolteknisk, dvs. mht. deres sikkerhedstekniske ydelse, skelnes der iht. EN 574 mellem forskellige typer to-håndkontakter. Her afhænger valget af type af analysen og dennes risikovurdering.
To-håndskontrolpaneler er ikke-separerende beskyttelsesenheder. Generelt sikrer de placeringen af begge hænder på en maskinoperatør, der giver et kontrolsignal til en bevægelse, der kan være farlig. To-håndskontrolpaneler sikrer således, at operatøren undgår at gribe ind i farlige bevægelsesprocesser, når en maskine eller et anlæg er startet.
Anvendelsesområderne inkluderer metalpresser, metalforarbejdning, pulvermetallurgi, print- og papirbehandlingsmaskiner, skæremaskiner og lignende metalbearbejdningsmaskiner, såvel som maskineri i gummi-, plastik- og kemiindustrien.
To-håndskontrolpaneler er de foretrukne beskyttelsessystemer for brug i opsætningarbejde og enkelttakt-operationer for foder og bortskaffelsesprocesser.
Yderligere information om brugen af to-håndskontrolpaneler og deres evaluering gives i EN 574.
For at kunne opnå kategori 0 iflg. EN 60204-1 kræves en downstream-signalanalyse. Sikkerhedsmoduler til sikker analyse af signaler på to-håndskontrolpulten og nødstopkommandoenheden findes i kapitel xx.
Opbygning og funktion:
To-håndskontrolpaneler er beskyttelsesanordninger, hvorved det er nødvendigt at betjene dem med begge hænder samtidigt. Hænderne holdes væk fra fareområdet i kraft af den tvungne placering af begge hænder. For at starte og fortsætte driften af en maskine eller et anlæg, der kan være farlig, kontrolleres placeringen af hænderne så længe faren er tilstede.
Alle to-håndskontrolpulte er udstyret med en nødstoptaste iht. EN ISO 13850. Der er også afskærmninghætter over driftselementerne, der forhindrer simpel manipulering af beskyttelsesfunktionen med f.eks. hænder, albuer, mave, hofter, lår eller knæ.
Kontrolteknisk, dvs. mht. deres sikkerhedstekniske ydelse, skelnes der iht. EN 574 mellem forskellige typer to-håndkontakter. Her afhænger valget af type af analysen og dennes risikovurdering.
Forbikoblingsenhed

Anvendelsesområde:
Sammen med andre sikkerhedsforbehold, bliver samtykkeafbrydere anvendt til at beskytte personer fra potentielt farlige situationer, hvor maskinafskærmninger skal deaktiveres helt eller delvist i særlige arbejdstilstande.
Hertil hører indretning af en maskine, servicering eller overvågning af processer, den såkaldte procesovervågning. Hvis brugeren slipper knappen eller – ved 3-trins-versionen – trykker knappen helt ned gennem mellemindstillingen, bliver kontrolkommandoen afbrudt sikkert.
Sammen med andre sikkerhedsforbehold, bliver samtykkeafbrydere anvendt til at beskytte personer fra potentielt farlige situationer, hvor maskinafskærmninger skal deaktiveres helt eller delvist i særlige arbejdstilstande.
Hertil hører indretning af en maskine, servicering eller overvågning af processer, den såkaldte procesovervågning. Hvis brugeren slipper knappen eller – ved 3-trins-versionen – trykker knappen helt ned gennem mellemindstillingen, bliver kontrolkommandoen afbrudt sikkert.
Sikkerhedsrelateret taktil føler

Anvendelsesområde:
Berørings-overvågningssystemer stopper den farlige bevægelse ved berøring. Mangfoldigheden af de forskellige anvendelsesområder kræver forskellig konstruktion af enhederne.
Safety edgesSikkerheds kant liste
Over alt, hvor steder, hvor man kan blive mast eller skåret, skal det sikres, om det så er beskyttelsesdøre, kokilleoscillatorer, løfteplatforme, mobile hyldelagringsanordninger, arbejdsprocesborde, lagerlifte, elevatordøre, læssebroer, hæve- og vippeanordninger eller i industrisektoren. SE-sikkerhedskantliste stopper sikkert og pålideligt den farlige bevægelse og forhindrer således, at personer kommer til skade og maskiner ødelægges.
Sikkerhedskapper
Brede indtags- og indskubningsåbninger på maskiner kræver mere til sikring af betjeningspersonellet og maskinen. Her kommer sikkerhedskappen SL 300 på tale.
Sikkerhedstrædemåtter
Endnu en form for beskyttelse ydes ved gulvsikring omkring maskiner og anlæg. Gulvet foran farezonen belægges med sikkerhedstrædemåtten SMS. Afhængigt af, hvordan området skal bedækkes, kan flere trædemåtter samles og forbindes elektrisk. Når der trædes på en sikkerhedstrædemåtte, udløses et signal, og maskinstoppet indledes.
De tre beskrevne systemer opnår hhv. med en egnet, eftertilsluttende analyseanordning kravene til sikkerhedskategori 3 hhv. 1 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
I hht. konceptet består SE-sikkerhedskantlisten kun af tre komponenter, AI-profilskinnerne, gummiprofilen og sensorerne, der kan isættes.
Det der analyseres er, når gummiprofilens form ændres på sikkerhedskantlisten. Hjertet er en fejlsikker sende- og modtagerenhed i begge ender af gummiprofilen. Når gummiprofillistens form ændres, svækker eller afbryder det IR-signalet mellem sende- og modtageenheden. Et downstream-sikkerhedsmodul analyserer denne svækkelse på IR-signalet på sikker vis og stopper den farlige bevægelse. Dette måleprincip opfylder med en tilhørende analyse sikkerhedskravene iht. ISO 13849-1, styringskategori 4. Løsninger til mindre sikkerhedskrav (kategori 1) kan leveres.
I EN ISO 13856-2 er kravene til sikkerhedskantlister sammenfattet og disses udformning og afprøvning beskrevet. Sikkerhedsrelevante egenskaber, som driftstemperaturområder, reaktionstider, kræfter, reaktionsafstand og efterløb er defineret i denne standard.
I ISO 13849-1 beskrives retningslinjerne for sikkerhedsrelaterede dele i styringer.
Risikoen ved at drive en lokal maskine eller indretning skal fastlægges. Kravene til sikkerheden ved styringen stiger således med den voksende risiko.
SE-sikkerheds-kantlistesystemet med sikkerhedsmodulet SE-400 C opfylder kravene til styringskategori 4. Den sikre frakobling af kantlistesystemet gives også pålideligt, hvis der optræder to fejl i systemet.
Til anvendelse inden for styringskategori 1 iflg. ISO 13849-1 kan SE-kantlistesystemet alternativt bruges sammen med sikkerhedsmodulet SE-100 C.
Ved brugen af kantlisten skal man være opmærksom på, at hastigheden af den farlige bevægelse skal være mindre, end kantlistens maksimale reaktionshastighed. Stopvejen for de farlige dele og de profilspecificerede data skal tilpasses hinanden. Stopvejen skal ikke blot være tilstrækkelig til at bringe maskinen i stilstand i det mest ugunstige tilfælde, men den maksimalt tilladelige kraft for truede legemsdele må ikke overskrides. I løbet af planlægningen skal der holdes øje med udførelsen af de modsatte sider. Skulle den mulige overvandring på den valgte kantlisteprofil ikke være tilstrækkelig, skal maskinens stopvej afkortes, eller er skal anvendes en anden kantlisteprofil.
Den krævede minimale overvandring skal beregnes med en sikkerhedsfaktor på mindst 1,2 Sikkerhedskoefficienten skal øges, hvis overvandringen påvirkes af andre maskinelementer (Se også EN13856-2, bilag C)
Sikkerhedsklappen SL 300 består af en bære- og klapprofil samt en klasse 1-positionsafbryder. Aktiveringen af klapprofilen tvangsåbner positionsafbryderen, så det tilsvarende maskindrev frakobles.
Sikkerhedstrædemåtten SMS 4/5 består af 2 indbyrdes isolerede stålplader. Isolerende striber med regelmæssig afstand holder de på hinanden liggende stålplader fra hinanden. Konstruktionen er støbt til at være et robust hele, med plastisol, et plast, der er mekanisk robust og i udstrakt grad modstandsdygtigt over for kemikalier
Når der trædes på trædemåtten, bøjes de indre stålplader en smule. Det giver pletvis kontakt Denne elektriske kortslutning analyseres af et downstream-sikkerhedsmodul, der således indleder standsning af maskinen.
Berørings-overvågningssystemer stopper den farlige bevægelse ved berøring. Mangfoldigheden af de forskellige anvendelsesområder kræver forskellig konstruktion af enhederne.
Safety edgesSikkerheds kant liste
Over alt, hvor steder, hvor man kan blive mast eller skåret, skal det sikres, om det så er beskyttelsesdøre, kokilleoscillatorer, løfteplatforme, mobile hyldelagringsanordninger, arbejdsprocesborde, lagerlifte, elevatordøre, læssebroer, hæve- og vippeanordninger eller i industrisektoren. SE-sikkerhedskantliste stopper sikkert og pålideligt den farlige bevægelse og forhindrer således, at personer kommer til skade og maskiner ødelægges.
Sikkerhedskapper
Brede indtags- og indskubningsåbninger på maskiner kræver mere til sikring af betjeningspersonellet og maskinen. Her kommer sikkerhedskappen SL 300 på tale.
Sikkerhedstrædemåtter
Endnu en form for beskyttelse ydes ved gulvsikring omkring maskiner og anlæg. Gulvet foran farezonen belægges med sikkerhedstrædemåtten SMS. Afhængigt af, hvordan området skal bedækkes, kan flere trædemåtter samles og forbindes elektrisk. Når der trædes på en sikkerhedstrædemåtte, udløses et signal, og maskinstoppet indledes.
De tre beskrevne systemer opnår hhv. med en egnet, eftertilsluttende analyseanordning kravene til sikkerhedskategori 3 hhv. 1 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
I hht. konceptet består SE-sikkerhedskantlisten kun af tre komponenter, AI-profilskinnerne, gummiprofilen og sensorerne, der kan isættes.
Det der analyseres er, når gummiprofilens form ændres på sikkerhedskantlisten. Hjertet er en fejlsikker sende- og modtagerenhed i begge ender af gummiprofilen. Når gummiprofillistens form ændres, svækker eller afbryder det IR-signalet mellem sende- og modtageenheden. Et downstream-sikkerhedsmodul analyserer denne svækkelse på IR-signalet på sikker vis og stopper den farlige bevægelse. Dette måleprincip opfylder med en tilhørende analyse sikkerhedskravene iht. ISO 13849-1, styringskategori 4. Løsninger til mindre sikkerhedskrav (kategori 1) kan leveres.
I EN ISO 13856-2 er kravene til sikkerhedskantlister sammenfattet og disses udformning og afprøvning beskrevet. Sikkerhedsrelevante egenskaber, som driftstemperaturområder, reaktionstider, kræfter, reaktionsafstand og efterløb er defineret i denne standard.
I ISO 13849-1 beskrives retningslinjerne for sikkerhedsrelaterede dele i styringer.
Risikoen ved at drive en lokal maskine eller indretning skal fastlægges. Kravene til sikkerheden ved styringen stiger således med den voksende risiko.
SE-sikkerheds-kantlistesystemet med sikkerhedsmodulet SE-400 C opfylder kravene til styringskategori 4. Den sikre frakobling af kantlistesystemet gives også pålideligt, hvis der optræder to fejl i systemet.
Til anvendelse inden for styringskategori 1 iflg. ISO 13849-1 kan SE-kantlistesystemet alternativt bruges sammen med sikkerhedsmodulet SE-100 C.
Ved brugen af kantlisten skal man være opmærksom på, at hastigheden af den farlige bevægelse skal være mindre, end kantlistens maksimale reaktionshastighed. Stopvejen for de farlige dele og de profilspecificerede data skal tilpasses hinanden. Stopvejen skal ikke blot være tilstrækkelig til at bringe maskinen i stilstand i det mest ugunstige tilfælde, men den maksimalt tilladelige kraft for truede legemsdele må ikke overskrides. I løbet af planlægningen skal der holdes øje med udførelsen af de modsatte sider. Skulle den mulige overvandring på den valgte kantlisteprofil ikke være tilstrækkelig, skal maskinens stopvej afkortes, eller er skal anvendes en anden kantlisteprofil.
Den krævede minimale overvandring skal beregnes med en sikkerhedsfaktor på mindst 1,2 Sikkerhedskoefficienten skal øges, hvis overvandringen påvirkes af andre maskinelementer (Se også EN13856-2, bilag C)
Sikkerhedsklappen SL 300 består af en bære- og klapprofil samt en klasse 1-positionsafbryder. Aktiveringen af klapprofilen tvangsåbner positionsafbryderen, så det tilsvarende maskindrev frakobles.
Sikkerhedstrædemåtten SMS 4/5 består af 2 indbyrdes isolerede stålplader. Isolerende striber med regelmæssig afstand holder de på hinanden liggende stålplader fra hinanden. Konstruktionen er støbt til at være et robust hele, med plastisol, et plast, der er mekanisk robust og i udstrakt grad modstandsdygtigt over for kemikalier
Når der trædes på trædemåtten, bøjes de indre stålplader en smule. Det giver pletvis kontakt Denne elektriske kortslutning analyseres af et downstream-sikkerhedsmodul, der således indleder standsning af maskinen.
Fodafbryder

Anvendelsesområde:
Sikkerhedsfodkontakter anvendes på maskiner og anlæg som godkendelseskontakter, hvor betjening med hånden ikke er mulig.
Opbygning og funktion:
Alle sikkerhedsfodkontakter er beskyttet mod utilsigtet aktivering med en beskyttelseskappe. Trædes pedalen ned til trykpunktet, lukker slutteren. Trædes pedalen ud over trykpunktet i tilfælde af farer, brydes den tvangsbrydende bryder og låses mekanisk. Oplåsningen sker vha. en taste. Sikkerhedsfodkontakten bevæges så ikke ud over indkoblingspunktet.
Sikkerhedsfodkontakten opfylder beskyttelsesklasse IP 65.
Sikkerhedsfodkontakter anvendes på maskiner og anlæg som godkendelseskontakter, hvor betjening med hånden ikke er mulig.
Opbygning og funktion:
Alle sikkerhedsfodkontakter er beskyttet mod utilsigtet aktivering med en beskyttelseskappe. Trædes pedalen ned til trykpunktet, lukker slutteren. Trædes pedalen ud over trykpunktet i tilfælde af farer, brydes den tvangsbrydende bryder og låses mekanisk. Oplåsningen sker vha. en taste. Sikkerhedsfodkontakten bevæges så ikke ud over indkoblingspunktet.
Sikkerhedsfodkontakten opfylder beskyttelsesklasse IP 65.
AS interface safety at work

Anvendelsesområde:
Enkelt, sikkert og gennemprøvet
AS-Interface Safety at Work (SaW) er det første sikre bussystem på grundlag af den åbne standard, AS-International. Sikkerhedskomponenter, som nødstop, sikkerhedsafbrydere, låse eller sikkerhedsforhæng, forgrenes simpelthen via AS-Interface-profileringen. Til analyse af de sikkerhedsbestemte signaler kræves blot en sikkerhedsmonitor.
Opbygning og funktion:
AS-Interface-standard iflg. EN 50295
AS-Interface-netværket forbliver også med integreringen af AS-Interface SaW uændret. De kendte komponenter, samt Standard AS-Interface Master, netdelen og AS-Interface 2-trådsprofilledningen kan stadig benyttes. De danner grundlaget for integreringen af overførslen af sikkerhedsrelevante data. Det er meget enkelt at eftermontere AS-i SaW-sikkerhedskomponenter på et bestående system.
Nøglen til sikkerhed
Sikkerhedsmonitoren analyserer alle sendte oplysninger fra hver sikkerhedsenhed i AS-Interface netværket. I tilfælde af at en sikkerhedsenhed er aktiveret, eller ved fejl i en af sikkerhedsenhederne, lukker sikkerhedsmonitoren straks ned for at skabe en sikker tilstand Den er udstyret med en eller to redundante reset-felter for anvendelse op til kontrolkategori 4 iht. ISO 13849-1. Konfigurationen af de enkelte sikkerhedsfunktioner sker med træk & slip-software. Dernæst overføres konfigurationen til sikkerhedsmonitoren og beskyttes af en adgangskode.
Mere sikker overførselsmekanisme
Overførselsmekanismen til sikkerhedsbestemt anvendelse er baseret på den uændrede AS-Interface-standardprotokol. I samspillet mellem sikkerhedsmonitoren og sikkerhedskomponenterne sendes et defineret telegram for hvert masteropkald. Monitoren analyserer denne information og åbner frigivelsesstien ved en afvigelse fra den forudbestemte tilstand. Den maksimale reaktionstid for sikker afbrydelse er 40 ms.
Reducer omkostningerne med AS-Interface Safety at Work
Reducere omkostninger og udgifter - hvem er ikke nødt til det? Ved installationen, ibrugtagningen eller senere ved eventuel service understøtter AS-Interface SaW med den integrerede systemdiagnose. Systemet giver detaljeret information om årsagen og placeringen af fejlen og lader brugeren hurtigt finde og analysere hvad der er galt, så en hurtig udskiftning af sikkerhedskomponenter kan foretages og derfor minimere nedetid for maskinen Mere fleksibilitet med AS-Interface Safety at Work
Mere fleksibilitet med AS-Interface Safety at Work
Til realisering af individuelle sikkerhedsløsninger tilbyder SCHMERSAL med deres forskellige sikkerhedskomponenter et ypperste inden for fleksibilitet. Alt efter anvendelsen har brugeren et udvalg fra en omfattende kasse med sikkerhedskomponenter. I kraft af AS-Interface SaWs gennemskuelighed tilbydes brugeren den ekstra mulghed at integrere flere specialisters sikkerhedskomponenter. AS-Interface Safety at Work tilpasser sig.
Mindre installationstid med AS-Interface SaW
Det kan dårligt være enklere og hurtigere end med AS_interface SaW: Vælge sikkerhedskomponenter - tilslut dem med AS-Interface's fladkabel - konfigurer sikkerhedsmonitoren - færdig.
Der kræves ingen yderligere indstillinger for sikkerhedskomponenterne. De klodsede ledninger mellem sikkerhedskomponenterne og el-kabinettet reduceres, og monteringstiderne forkortes Selv spændingsforsyningen til den sikre sensorik sker over AS-Interface 2-trådens profilledning. Med AS-Interface Safety at Work kommer du hurtigere i mål.
AS-Interface SaW-systemegenskaber
• Op til 31 sikre og ikke-sikre slaver på et AS-Interface-system
• Ingen fejlsikker SPS nødvendig
• Gruppeillustration af sikre signaler og fordeling på flere sikkerhedsmonitorer
• Afbrydelse af sikkerhedsfrigivelsesfelter efter maks. 40 ms
• Inkorporering af sikkerhedssignaler i systemdiagnosen
• Tilladt indtil kontrolkategori 4 iht. ISO 13849-1
• Godkendt af TÜV
Enkelt, sikkert og gennemprøvet
AS-Interface Safety at Work (SaW) er det første sikre bussystem på grundlag af den åbne standard, AS-International. Sikkerhedskomponenter, som nødstop, sikkerhedsafbrydere, låse eller sikkerhedsforhæng, forgrenes simpelthen via AS-Interface-profileringen. Til analyse af de sikkerhedsbestemte signaler kræves blot en sikkerhedsmonitor.
Opbygning og funktion:
AS-Interface-standard iflg. EN 50295
AS-Interface-netværket forbliver også med integreringen af AS-Interface SaW uændret. De kendte komponenter, samt Standard AS-Interface Master, netdelen og AS-Interface 2-trådsprofilledningen kan stadig benyttes. De danner grundlaget for integreringen af overførslen af sikkerhedsrelevante data. Det er meget enkelt at eftermontere AS-i SaW-sikkerhedskomponenter på et bestående system.
Nøglen til sikkerhed
Sikkerhedsmonitoren analyserer alle sendte oplysninger fra hver sikkerhedsenhed i AS-Interface netværket. I tilfælde af at en sikkerhedsenhed er aktiveret, eller ved fejl i en af sikkerhedsenhederne, lukker sikkerhedsmonitoren straks ned for at skabe en sikker tilstand Den er udstyret med en eller to redundante reset-felter for anvendelse op til kontrolkategori 4 iht. ISO 13849-1. Konfigurationen af de enkelte sikkerhedsfunktioner sker med træk & slip-software. Dernæst overføres konfigurationen til sikkerhedsmonitoren og beskyttes af en adgangskode.
Mere sikker overførselsmekanisme
Overførselsmekanismen til sikkerhedsbestemt anvendelse er baseret på den uændrede AS-Interface-standardprotokol. I samspillet mellem sikkerhedsmonitoren og sikkerhedskomponenterne sendes et defineret telegram for hvert masteropkald. Monitoren analyserer denne information og åbner frigivelsesstien ved en afvigelse fra den forudbestemte tilstand. Den maksimale reaktionstid for sikker afbrydelse er 40 ms.
Reducer omkostningerne med AS-Interface Safety at Work
Reducere omkostninger og udgifter - hvem er ikke nødt til det? Ved installationen, ibrugtagningen eller senere ved eventuel service understøtter AS-Interface SaW med den integrerede systemdiagnose. Systemet giver detaljeret information om årsagen og placeringen af fejlen og lader brugeren hurtigt finde og analysere hvad der er galt, så en hurtig udskiftning af sikkerhedskomponenter kan foretages og derfor minimere nedetid for maskinen Mere fleksibilitet med AS-Interface Safety at Work
Mere fleksibilitet med AS-Interface Safety at Work
Til realisering af individuelle sikkerhedsløsninger tilbyder SCHMERSAL med deres forskellige sikkerhedskomponenter et ypperste inden for fleksibilitet. Alt efter anvendelsen har brugeren et udvalg fra en omfattende kasse med sikkerhedskomponenter. I kraft af AS-Interface SaWs gennemskuelighed tilbydes brugeren den ekstra mulghed at integrere flere specialisters sikkerhedskomponenter. AS-Interface Safety at Work tilpasser sig.
Mindre installationstid med AS-Interface SaW
Det kan dårligt være enklere og hurtigere end med AS_interface SaW: Vælge sikkerhedskomponenter - tilslut dem med AS-Interface's fladkabel - konfigurer sikkerhedsmonitoren - færdig.
Der kræves ingen yderligere indstillinger for sikkerhedskomponenterne. De klodsede ledninger mellem sikkerhedskomponenterne og el-kabinettet reduceres, og monteringstiderne forkortes Selv spændingsforsyningen til den sikre sensorik sker over AS-Interface 2-trådens profilledning. Med AS-Interface Safety at Work kommer du hurtigere i mål.
AS-Interface SaW-systemegenskaber
• Op til 31 sikre og ikke-sikre slaver på et AS-Interface-system
• Ingen fejlsikker SPS nødvendig
• Gruppeillustration af sikre signaler og fordeling på flere sikkerhedsmonitorer
• Afbrydelse af sikkerhedsfrigivelsesfelter efter maks. 40 ms
• Inkorporering af sikkerhedssignaler i systemdiagnosen
• Tilladt indtil kontrolkategori 4 iht. ISO 13849-1
• Godkendt af TÜV
Nøgleoverføringssystem

Anvendelsesområde:
Produktserien SHGV egner sig til komplekse færdiggørelsessystemer og maskinelle anlæg, især til sikring af delte vedligeholdelses- og servicedøre, der kun skal betjenes ret sjældent.
Desuden er der tale om anvendelse, hvor det handler om beskyttelse mod elektrisk stød, anvendelse ved høje omgivelsestemperaturer, specifikke anvendelsesmuligheder i grove omgivelser samt, af Ex-beskyttelsesårsger, inden for kemi- og procesteknik (se også Ex-afbrydere).
Opbygning og funktion:
Nøgleoverførselssystemets væsentligste funktionsprincip er, at nøglen, alt efter maskinstyringens driftstilstand, enten i automatikdrift (ved spærret sikkerhedsanordning) i et styreelement (f.eks. nøglevalgskontakt) eller ved åbnet sikkerhedsanordning (i elektrisk afbrudt tilstand) i låsning i en skydecylinder, fastholdes og ikke kan trækkes ud.
Et væsentligt kendetegn ved systemet er, at nøglen enten fastholdes i låsningen eller i nøglevalgskontakten.
Serie SHGV / SVE / SVM
Produktserien SHGV egner sig til komplekse færdiggørelsessystemer og maskinelle anlæg, især til sikring af delte vedligeholdelses- og servicedøre, der kun skal betjenes ret sjældent.
Desuden er der tale om anvendelse, hvor det handler om beskyttelse mod elektrisk stød, anvendelse ved høje omgivelsestemperaturer, specifikke anvendelsesmuligheder i grove omgivelser samt, af Ex-beskyttelsesårsger, inden for kemi- og procesteknik (se også Ex-afbrydere).
Opbygning og funktion:
Nøgleoverførselssystemets væsentligste funktionsprincip er, at nøglen, alt efter maskinstyringens driftstilstand, enten i automatikdrift (ved spærret sikkerhedsanordning) i et styreelement (f.eks. nøglevalgskontakt) eller ved åbnet sikkerhedsanordning (i elektrisk afbrudt tilstand) i låsning i en skydecylinder, fastholdes og ikke kan trækkes ud.
Et væsentligt kendetegn ved systemet er, at nøglen enten fastholdes i låsningen eller i nøglevalgskontakten.
Serie SHGV / SVE / SVM
Sikker afbrydning og overvågning indeholder et omfangsrigt sortiment af sikkerhedsrelaterede brydere for overvågning af beskyttelsesdøre og berøringsfri sikring af risikoområder. Udvalget omfatter alt fra nødtopsbrydere, positionsbrydere med sikkerhedsfunktion, sikkerhedsbrydere og fodbrydere. Desuden tilbyder Schmersal lystæpper, lysgardiner samt lysbomme.