Sikkerheds afbryder med lås
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119
Aktivt princip
Låsningsprincip
Låsestyrke til EN ISO 14119
Omgivelses temperatur, maksimum
Omgivelses temperatur, minimum
Spænding for at låse
Hvilestrømsprincip
Seriel diagnose
Serieforbundet
AZM40
- Lille, flad konstruktion
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Høj holdekraft 2000 N
- Holdekraft 40 N
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
- kun én version til dreje- og skydedøre
- Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
- Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
AZM150
- Kunstof hus
- 8 Aktueringsplan med vendbart hoved
- Enkel montering, især på 40 mm profiler
AZM150I
- Kunstof hus
- 8 Aktueringsplan med vendbart hoved
- Enkel montering, især på 40 mm profiler
- Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
AZM201
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
- Manuel reset
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Høj holdekraft 2000 N
- symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
- OSSD-sikkerhedsudgange
- Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
AZM201D
- 2 OSSD-sikkerhedsudgange til beskyttelsesovervågning
- 2 OSSD-sikkerhedsudgange til låseovervågning
- symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Kunstof hus
- Manuel reset
- Intelligent diagnose
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Høj holdekraft 2000 N
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
- Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
AZM300
- hygiejnerigtigt design
- Beskyttelses klasse IP69
- Egnet til montering på profilsystemer
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- 3 forskellige retninger af aktivering
- Kompakt design
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Serieforbundne
- Manuel reset
AZM400
- Bistabilt, motordrevet system
- Låsestyrke 10.000 N
- Afspærring mod tværgående kraft indtil 300 N mulig
- PL e / Kat. 4 / SIL 3 til låse- og tilholdefunktionen
- Tokanals aktivering af tilholdefunktionen
- Drift på P/P- og P/N-omkoblende udgange
- Stor aktuator
MZM 100
- Automatisk låsning
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Selvovervågende serier-forbindelse
- patenteret
AZM 161
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakt
- Langt lig
AZM 161I
- Individuel kodning
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakt
- Langt lig
AZM 170
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Kompakt design
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
AZM 170I
- Individuel kodning
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Kompakt design
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
AZM190
- Kunstof hus
- Langt lig
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutnings rum
- Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
- Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
- Tilslutning med skrueterminaler
AZM 415
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler
Anvendelsesområde:
Sikkerhedsafbryderne med lås i serie AZM sikrer, at aftagelige afskærmninger, såsom gitre, hætter eller døre i samvirke med en maskines styretekniske del, f.eks. sikre stilstandsovervågninger eller tidsled, ikke kan åbnes, før de farlige tilstande (f.eks. efterløbets bevægelser) er afsluttet.
Ligeledes anvendes disse sikkerhedsafbrydere der, hvor det at åbne en sikkerhedsanordning udgør et forbudt indgreb i produktionsprocessen.
Opbygning og funktion:
På sikkerhedsafbryderne i serien AZM er det logiske element med afskærmningslåseanordning og aktuatoren ikke forbundet konstruktionsmæssigt, men sammenkobles eller adskilles ved ind- og udkobling funktionsmæssigt. Ved åbning af beskyttelsesanordningen adskilles aktuatoren fra basisenheden i oplåst tilstand. Herved åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes.
Sammenlåsning udføres med hjælp af blokerings-/låsebolte. Denne låsebolt blokerer aktuatoren, så den ikke kan tilbagetrækkes fra sammenlåsningen. Frigivelsen til maskinstyringen sker først, når aktuatoren er indført i sammenlåsningen, og spærringen af låsebolten er givet. Dette sikres i kraft af låseboltens kontaktovervågning.
Der findes to sammenlåsningsprincipper. Ved princippet med spænding for at åbne holdes låsebolten i låst position vha. fjederkraft. Når der sættes strøm på oplåsningsspolen, låses sammenlåsningen op, og åbningskontakten åbnes. Sikkerhedsanordningen kan åbnes. Ved spænding for at låse1) er arbejdsgangen omvendt.
Sikkerhedsafbryderne AZM 150, 161, 170, 190 og 415 er udstyret med en fejllukningssikring. Alt efter anordningens type er en individuel kodning af aktuatoren også mulig.
Sikkerhedsafbryderne kan monteres i en valgfri position. Sikkerhedsafbryderne overholder beskyttelsesklasserne IP 54, IP 65 / IP 67.
1) Ifølge de tyske fagforeningers præsentationer må disse sammenlåsninger kun anvendes efter nøje vurdering af ulykkesrisikoen, da beskyttelsesanordningen umiddelbart kan åbnes ved spændingsfald!
Sikkerhedsafbryderne med lås i serie AZM sikrer, at aftagelige afskærmninger, såsom gitre, hætter eller døre i samvirke med en maskines styretekniske del, f.eks. sikre stilstandsovervågninger eller tidsled, ikke kan åbnes, før de farlige tilstande (f.eks. efterløbets bevægelser) er afsluttet.
Ligeledes anvendes disse sikkerhedsafbrydere der, hvor det at åbne en sikkerhedsanordning udgør et forbudt indgreb i produktionsprocessen.
Opbygning og funktion:
På sikkerhedsafbryderne i serien AZM er det logiske element med afskærmningslåseanordning og aktuatoren ikke forbundet konstruktionsmæssigt, men sammenkobles eller adskilles ved ind- og udkobling funktionsmæssigt. Ved åbning af beskyttelsesanordningen adskilles aktuatoren fra basisenheden i oplåst tilstand. Herved åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes.
Sammenlåsning udføres med hjælp af blokerings-/låsebolte. Denne låsebolt blokerer aktuatoren, så den ikke kan tilbagetrækkes fra sammenlåsningen. Frigivelsen til maskinstyringen sker først, når aktuatoren er indført i sammenlåsningen, og spærringen af låsebolten er givet. Dette sikres i kraft af låseboltens kontaktovervågning.
Der findes to sammenlåsningsprincipper. Ved princippet med spænding for at åbne holdes låsebolten i låst position vha. fjederkraft. Når der sættes strøm på oplåsningsspolen, låses sammenlåsningen op, og åbningskontakten åbnes. Sikkerhedsanordningen kan åbnes. Ved spænding for at låse1) er arbejdsgangen omvendt.
Sikkerhedsafbryderne AZM 150, 161, 170, 190 og 415 er udstyret med en fejllukningssikring. Alt efter anordningens type er en individuel kodning af aktuatoren også mulig.
Sikkerhedsafbryderne kan monteres i en valgfri position. Sikkerhedsafbryderne overholder beskyttelsesklasserne IP 54, IP 65 / IP 67.
1) Ifølge de tyske fagforeningers præsentationer må disse sammenlåsninger kun anvendes efter nøje vurdering af ulykkesrisikoen, da beskyttelsesanordningen umiddelbart kan åbnes ved spændingsfald!