Sikkerheds afbryder med lås

Arkiv
AZM 40

AZM 40


Til kategori
Arkiv
AZM 161

AZM 161


  • Stort ledningsrum
  • kabel indgange 4 M 16 x 1.5
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakt
  • Langt lig

Til kategori
Arkiv
AZM 170

AZM 170


  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Kompakt design
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Langt lig
  • Høj holdekraft

Til kategori
Arkiv
AZM190

AZM190


  • Kunstof hus
  • Langt lig
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutnings rum
  • Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
  • Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
  • Tilslutning med skrueterminaler

Til kategori
Arkiv
AZM 200

AZM 200


Til kategori
Arkiv
AZM 200 D

AZM 200 D


Til kategori
Arkiv
AZM 201

AZM 201


Til kategori
Arkiv
AZM300

AZM300


Til kategori
Arkiv
AZM 400

AZM 400


Til kategori
Arkiv
AZM 415

AZM 415


  • Justerbar kuglelås til 400 N
  • metal hus
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Robust design
  • Langt lig
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutning med skrueterminaler

Til kategori
Arkiv
MZM 100

MZM 100


Til kategori
Arkiv
MZM 120

MZM 120


  • Kunstof hus
  • Sikkerhedsafbrydere anvendes som anslag
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfrit kodet system
  • Variabel indstillelig låsning
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervågende serier-forbindelse

Til kategori
Arkiv
AZM 150

AZM 150


Til kategori