Sikkerhedsafbryder med separat aktuator


Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

Aktivt princip

Holdekraft

Antal hjælpekontakter

Antal sikkerhedskontakter

Omgivelses temperatur, maksimum

Omgivelses temperatur, minimum

AZ 15

AZ 15


  • Plastik
  • Dobbelt isoleret
  • Langt lig
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universelt kodet
  • Stort ledningsrum
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Upåvirkelig overfor snavs

Til kategori
AZ 16

AZ 16


  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Stort ledningsrum
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Universelt kodet
  • Langt lig
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering

Til kategori
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Kunstof hus
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119

Til kategori
AZ 17

AZ 17


  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Langt lig
  • lille krop
  • Universelt kodet
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs

Til kategori
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Kunstof hus
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119

Til kategori
AZ201

AZ201


  • Kunstof hus
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • Højeste længde af følerkæden 200 m
  • Selvovervågende serier-forbindelse
  • 3 Leds for at vise driftsforhold
  • Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
  • Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • Intelligent diagnose

Til kategori
AZ 415

AZ 415


  • metal hus
  • Langt lig
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Justerbar kuglelås til 400 N
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Fjedrede aktuatorer

Til kategori
AZ 3350

AZ 3350


  • metal hus
  • Låsehåndtag
  • Langt lig
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger

Til kategori
SCG

SCG


  • metal hus
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Langt lig

Til kategori
SDG

SDG


  • metal hus
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Langt lig

Til kategori
SHG

SHG


  • metal hus
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Langt lig

Til kategori
TZG

TZG


  • Kunstof hus
  • Langt lig
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Til kategori
Anvendelsesområde:
Sikkerhedsafbryderne med separat aktuator egner sig til beskyttelsesanordninger der kan skubbes til siden, drejes og især til anordninger, der kan tages af, og som skal være lukkede for at garantere den nødvendige driftssikkerhed. De er særdeles egnede til anvendelse i færdige profiler eller til eftermontering.

Alle sikkerhedsafbrydere af konstruktion 2, der er beskrevet i dette afsnit, opnår i forbindelse med en beskyttelsesdørmonitor kontrolkategorien 3 / 4 iht. ISO 13849-1.

Opbygning og funktion:
På sikkerhedsafbryderne, kontruktion 2, er det logiske element og aktuatoren ikke forbundet konstruktionsmæssigt, men sammenkobles eller adskilles ved ind- og udkobling funktionsmæssigt. Ved åbning af beskyttelsesanordningen adskilles aktuatoren fra basisenheden. Herved åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes i beskyttelsesanordningen.

Alle sikkerhedsafbrydere overholder beskyttelsesklasse IP 67. Anvendelsespositionen kan frit vælges.