Sikkerhedsafbryder med separat aktuator

EX-AZ 16

EX-AZ 16


  • Ex-zone 22
  • Kunstof hus
  • Universelt kodet
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • Dobbelt isoleret

Til kategori
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350


  • Ex-zone 22
  • metal hus
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Låsehåndtag
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Centreringsenhed til rådighed
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • SZ 415 spærringsmærke for at forhindre utilsigtet lukning

Til kategori
Anvendelsesområde:
Sikkerhedsafbryderne med separat aktuator egner sig til beskyttelsesanordninger der kan skubbes til siden, drejes og især til anordninger, der kan tages af, og som skal være lukkede for at garantere den nødvendige driftssikkerhed. De er særdeles egnede til anvendelse i færdige profiler eller til eftermontering.

Alle sikkerhedsafbrydere af kontruktion 2, der er beskrevet i dette afsnit, opnår i forbindelse med en detektor på beskyttelsesdøren kontrolkategorien 3 - 4 iht. ISO 13849-1.

Opbygning og funktion:
På sikkerhedsafbryderne, kontruktion 2, er det logiske element og aktuatoren ikke forbundet konstruktionsmæssigt, men sammenkobles eller adskilles ved ind- og udkobling funktionsmæssigt. Ved åbning af beskyttelsesanordningen adskilles aktuatoren fra basisenheden. Herved åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes i beskyttelsesanordningen.

Alle sikkerhedsafbrydere overholder beskyttelsesklasse IP 67. Anvendelsespositionen kan frit vælges.