Sikkerhedsafbryder til hængslede afskærmninger

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • Ex-zone 22
  • metal hus
  • Aktuatoraksel kan drejes 360°
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit

Til kategori
Anvendelsesområde:
Sikkerhedsafbryderne er egnet til beskyttelsesanordninger, der kan drejes og som skal være lukkede for at garantere den nødvendige driftssikkerhed

Udvalget af forskellige krav i praksis kan klares ved hjælp af det store udvalg af sikkerhedsafbrydere for hængslede beskyttelsesanordninger.

Afhængigt af den specifikke version af afbrydere kan små døre og serviceluger, såvel som tunge, hængslede døre på maskiner og anlæg sikres montage- og vedligeholdelsesvenligt.


Opbygning og funktion:
En generel fordel ved de beskrevne sikkerhedsafbrydere, er den integrerede kamskive inde i sikkerhedsafbryderen. Kravene i EN 14119, såsom positiv forbindelse mellem kamskive og aktuator, såvel som beskyttelse mod manipulation, opfyldes således.

Sikkerhedsafbryderen er monteret med langsom handling.