Sikkerhedslysbomme/-gitre (Arkiv)

Arkiv
SLC 210

SLC 210


  • BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 220)
  • Kategori 2

Til kategori
Arkiv
SLC 220

SLC 220


Til kategori
Arkiv
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Til kategori
Arkiv
SLC 410

SLC 410


  • Kategori 4
  • BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 420)

Til kategori
Arkiv
SLC 412

SLC 412


  • Kategori 4
  • BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 420...RFBH)

Til kategori
Arkiv
SLC 415

SLC 415


  • Kategori 4
  • BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 425I)

Til kategori
Arkiv
SLC 420

SLC 420


  • Beskyttelses klasse IP67
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Opløsning 14, 30 og 50 mm
  • Højde af beskyttelsesfelt fra 170 mm … 1770 mm

Til kategori
Arkiv
SLC 421

SLC 421


  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Beskyttelses klasse IP67
  • Enkel parameterindstilling vha. eksterne kontrolenheder
  • Opløsning 14 og 30 mm

Til kategori
Arkiv
SLC 430

SLC 430


  • Opløsning 30 mm
  • miniaturekrop
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Højde af beskyttelsesfelt fra 236 mm … 1804 mm
  • BEMÆRK: Leveres ikke længere!

Til kategori
Arkiv
SLC 425I

SLC 425I


  • Beskyttelses klasse IP67
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Integreret dæmpende og override-funktion
  • 1 … 8 Intervaller

Til kategori
Arkiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Opløsning 14 mm og 30 mm
  • Højde af beskyttelsesfelt fra 170 mm … 1450 mm

Til kategori