SLB440-ER-1-LST-H-EH
Artikelnummer:
103015497
SLB440-ER-1-LST-H-EH
Artikelnummer:
103015497
- Kompakt design med integreret evaluering
- Stor rækkevidde 75 m (Reserve op til 90 m)
- Sikre OSSD-udgange indtil PLe
- Automatikstart eller genstartspærre
- Stabilt metalhus med stik M12 eller kabel
- Udførelse med opvarmning til udendørsanvendelse ned til –30 °C
- Indretningshjælp og diagnosevisning
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SLB440-ER-1-LST-H-EH |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103015497 |
EAN (European Article Number) |
4030661503608 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Reaktionstid, maksimum |
22 ms |
Reaktionstid, minimum |
7 ms |
Bruttovægt |
310 g |
Generelle data - egenskaber
Genstartspærre |
Ja |
Strålekodning |
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
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
100 mm |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
75 m |
Følernes bølgelængde |
880 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12 |
Tilslutning Stik, Modtager |
Ledning med stik M12, 5-polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Ledning med stik M12, 4-polet |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
33 mm |
Bredde |
27,8 mm |
Højde |
111 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrisk effektforbrug af modtager, maksimum |
45 W |
Elektrisk effektforbrug, sender, maksimum |
45 W |
Længde af kabel, maksimum |
100 m |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,2 A |
Version |
P-type |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 11.44