SLB440-ER-3-LST
Artikelnummer:
103013527
SLB440-ER-3-LST
Artikelnummer:
103013527
- Kompakt design med integreret evaluering
- Stor rækkevidde 75 m (Reserve op til 90 m)
- Sikre OSSD-udgange indtil PLe
- Automatikstart eller genstartspærre
- Stabilt metalhus med stik M12 eller kabel
- Udførelse med opvarmning til udendørsanvendelse ned til –30 °C
- Indretningshjælp og diagnosevisning
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SLB440-ER-3-LST |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103013527 |
EAN (European Article Number) |
4030661492391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kodet lysgitterstråle |
3 |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Reaktionstid, maksimum |
22 ms |
Reaktionstid, minimum |
7 ms |
Bruttovægt |
180 g |
Generelle data - egenskaber
Genstartspærre |
Ja |
Strålekodning |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, diagnose |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal stråler |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
40 mm |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
15 m |
Følernes bølgelængde |
880 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning Stik, Modtager |
Ledning med stik M12, 5-polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Ledning med stik M12, 4-polet |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
33 mm |
Bredde |
27,8 mm |
Højde |
72 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrisk effektforbrug af modtager, maksimum |
5 W |
Elektrisk effektforbrug, sender, maksimum |
5 W |
Længde af kabel, maksimum |
100 m |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,2 A |
Version |
P-type |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
BG-testcertifikat
UL-certifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Name of the component: | SLB440 |
Type: | se typenøgle |
Description of the component: | Safety light barriers |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16 019907 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, July 16, 2022 |
Forpligtende underskrift Klaus Schuster Direktør | Forpligtende underskrift Christian Spranger Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.03.2024 15.50