SLB450-ER-4-ST-EH

Artikelnummer: 103013520

Downloads

TraceParts CAD Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Kompakt design med integreret evaluering
  • Stor rækkevidde 75 m (Reserve op til 90 m)
  • Automatikstart eller genstartspærre
  • Sikre OSSD-udgange indtil PLe
  • Stabilt metalhus med stik M12 eller kabel
  • Udførelse med opvarmning til udendørsanvendelse ned til –30 °C
  • Indretningshjælp og diagnosevisning

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

SLB450-ER-4-ST-EH

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103013520

EAN (European Article Number)

4030661492322

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-01

ETIM number, version 7.0

EC001831

ETIM number, version 6.0

EC001831

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kodet lysgitterstråle

4

Materiale til kapsling

Aluminium

Reaktionstid, maksimum

21 ms

Reaktionstid, minimum

7 ms

Bruttovægt

400 g

Generelle data - egenskaber

Genstartspærre

Ja

Strålekodning

Ja

El-opvarmning

Ja

Integreret display, status

Ja

Integreret display, diagnose

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Antal stråler

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1

4

Mekaniske data

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

100 mm

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

75 m

Følernes bølgelængde

880 nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Forbindelse M12

Tilslutning Stik, Modtager

Indbygningsstik M12, 5 polet

Tilslutning, Stik, Sender

Indbygningsstik M12, 4 polet

Mekaniske data - afmåling

Højde

126 mm

Diameter total

49 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +70 °C

Beskyttelsestal

III

Elektrisk data

Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrisk effektforbrug af modtager, maksimum

45 W

Elektrisk effektforbrug, sender, maksimum

45 W

Længde af kabel, maksimum

100 m

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

0,2 A

Version

P-type

Tilbehør

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.04.2024 22.41