SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H
- Beskyttelses klasse IP65
- Sikkerhedstype 2 ifølge IEC 61496-1
- Opløsning 30 og 80 mm
- Højde af beskyttelsesfelt fra 175 mm … 1675 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
SLC 220-E/R0175-30-RFB-H |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101206335 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Reaktionstid, maksimum |
12 ms |
Bruttovægt |
1.080 g |
Generelle data - egenskaber
Genstartspærre |
Ja |
Fade-out-funktion |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, diagnose |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal stråler |
6 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
2 |
PFH-værdi |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
2 |
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
30 mm |
Højde på beskyttelsesfelt |
175 mm |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
4 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
14 m |
Følernes bølgelængde |
880 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
Længde på tilslutningskablet, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler |
40 mm |
Højde på føler |
216 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrisk effektforbrug af modtager |
8 W |
Elektrisk effektforbrug af sender |
4 W |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,2 A |
Version |
P-type |
Inkluderet
Inkluderet |
Sender + modtager, Montage beslag |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SCR 211 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
BG-testcertifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.03.2024 16.23