SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
Produkttypebetegnelse: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Sikkerhedsfelthøjde 170 mm |
0250 | Sikkerhedsfelthøjde 250 mm |
0330 | Sikkerhedsfelthøjde 330 mm |
0410 | Sikkerhedsfelthøjde 410 mm |
0490 | Sikkerhedsfelthøjde 490 mm |
0570 | Sikkerhedsfelthøjde 570 mm |
0650 | Sikkerhedsfelthøjde 650 mm |
0730 | Sikkerhedsfelthøjde 730 mm |
0810 | Sikkerhedsfelthøjde 810 mm |
0890 | Sikkerhedsfelthøjde 890 mm |
0970 | Sikkerhedsfelthøjde 970 mm |
1050 | Sikkerhedsfelthøjde 1050 mm |
1130 | Sikkerhedsfelthøjde 1130 mm |
1210 | Sikkerhedsfelthøjde 1210 mm |
1290 | Sikkerhedsfelthøjde 1290 mm |
1370 | Sikkerhedsfelthøjde 1370 mm |
1450 | Sikkerhedsfelthøjde 1450 mm |
(2) | |
14 | Opløsning 14 mm, rækkevidde 0,3 m - 7 m |
30 | Opløsning 30 mm, rækkevidde 0,3 m - 10 m |
- Beskyttelses klasse IP69K
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Opløsning 14 mm og 30 mm
- Højde af beskyttelsesfelt fra 170 mm … 1450 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101207003 |
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
TÜV cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Reaktionstid, maksimum |
10 ms |
Bruttovægt |
2.090 g |
Generelle data - egenskaber
Genstartspærre |
Ja |
Strålekodning |
Ja |
Fade-out-funktion |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, diagnose |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal stråler |
16 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
14 mm |
Højde på beskyttelsesfelt |
170 mm |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
7 m |
Følernes bølgelængde |
880 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
5 m |
Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
Tilslutning Stik, Modtager |
Ledning med stik M12, 8-polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Ledning med stik M12, 4-polet |
Længde på tilslutningskablet, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler |
60 mm |
Højde på føler |
267 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP69K |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrisk effektforbrug af modtager |
8 W |
Elektrisk effektforbrug af sender |
4 W |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,5 A |
Version |
P-type |
Inkluderet
Inkluderet |
Sæt med 2 montagevinkler |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E 301 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Monterings- og tilslutningsinstrukser
BG-testcertifikat
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Kontaktarrangement
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 08.02