SLC 440

SLC 440

  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Status og diagnose via app med Bluetooth
  • Aktiv indstillingshjælp integreret
  • Afblænding: fast/bevægelig
  • Dobbelt kvittering
  • Integreret kontaktorkontrol
  • Strålingskodning
  • Processikkerhed ved højeste grad af disposition
  • Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
  • Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)
Produkttypebetegnelse:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Sikkerhedsfelthøjde 170 mm
0250Sikkerhedsfelthøjde 250 mm
0330Sikkerhedsfelthøjde 330 mm
0410Sikkerhedsfelthøjde 410 mm
0490Sikkerhedsfelthøjde 490 mm
0570Sikkerhedsfelthøjde 570 mm
0650Sikkerhedsfelthøjde 650 mm
0730Sikkerhedsfelthøjde 730 mm
0810Sikkerhedsfelthøjde 810 mm
0890Sikkerhedsfelthøjde 890 mm
0970Sikkerhedsfelthøjde 970 mm
1050Sikkerhedsfelthøjde 1050 mm
1130Sikkerhedsfelthøjde 1130 mm
1210Sikkerhedsfelthøjde 1210 mm
1290Sikkerhedsfelthøjde 1290 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1370Sikkerhedsfelthøjde 1370 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1450Sikkerhedsfelthøjde 1450 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1530Sikkerhedsfelthøjde 1530 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1610Sikkerhedsfelthøjde 1610 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1690Sikkerhedsfelthøjde 1690 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1770Sikkerhedsfelthøjde 1770 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Opløsning 14 mm, rækkevidde 0,3 m - 7 m
30Opløsning 30 mm, rækkevidde 0,3 m - 10 m
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

Højde på beskyttelsesfelt

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

SLC440-ER-0170-14-01

Artikelnummer 101216615

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0170-30-01

Artikelnummer 101216734

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0250-14-01

Artikelnummer 101216616

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0250-30-01

Artikelnummer 101216735

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0330-14-01

Artikelnummer 101216617

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0330-30-01

Artikelnummer 101216736

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0410-14-01

Artikelnummer 101216618

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0410-30-01

Artikelnummer 101216737

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0490-14-01

Artikelnummer 101216619

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0490-30-01

Artikelnummer 101216738

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0570-14-01

Artikelnummer 101216620

Safety light curtain

Til artikkel

SLC440-ER-0570-30-01

Artikelnummer 101216739

Safety light curtain

Til artikkel