SLC440-ER-0570-30-H1
SLC440-ER-0570-30-H1
Produkttypebetegnelse: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Sikkerhedsfelthøjde 170 mm |
0250 | Sikkerhedsfelthøjde 250 mm |
0330 | Sikkerhedsfelthøjde 330 mm |
0410 | Sikkerhedsfelthøjde 410 mm |
0490 | Sikkerhedsfelthøjde 490 mm |
0570 | Sikkerhedsfelthøjde 570 mm |
0650 | Sikkerhedsfelthøjde 650 mm |
0730 | Sikkerhedsfelthøjde 730 mm |
0810 | Sikkerhedsfelthøjde 810 mm |
0890 | Sikkerhedsfelthøjde 890 mm |
0970 | Sikkerhedsfelthøjde 970 mm |
1050 | Sikkerhedsfelthøjde 1050 mm |
1130 | Sikkerhedsfelthøjde 1130 mm |
1210 | Sikkerhedsfelthøjde 1210 mm |
1290 | Sikkerhedsfelthøjde 1290 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm) |
1370 | Sikkerhedsfelthøjde 1370 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm) |
1450 | Sikkerhedsfelthøjde 1450 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm) |
1530 | Sikkerhedsfelthøjde 1530 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm) |
1610 | Sikkerhedsfelthøjde 1610 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm) |
1690 | Sikkerhedsfelthøjde 1690 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm) |
1770 | Sikkerhedsfelthøjde 1770 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Opløsning 14 mm, rækkevidde 0,3 m - 7 m |
30 | Opløsning 30 mm, rækkevidde 0,3 m - 10 m |
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Status og diagnose via app med Bluetooth
- Aktiv indstillingshjælp integreret
- Afblænding: fast/bevægelig
- Dobbelt kvittering
- Integreret kontaktorkontrol
- Strålingskodning
- Processikkerhed ved højeste grad af disposition
- Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
- Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SLC440-ER-0570-30-H1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103039657 |
EAN (European Article Number) |
4030661553153 |
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
TÜV cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Reaktionstid, maksimum |
10 ms |
Generelle data - egenskaber
Genstartspærre |
Ja |
Kontaktorovervågning |
Ja |
Strålekodning |
Ja |
Fade-out-funktion |
Ja |
7-delt display |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, diagnose |
Ja |
Bluetooth |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal stråler |
28 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
30 mm |
Højde på beskyttelsesfelt |
570 mm |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
4 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
20 m |
Følernes bølgelængde |
850 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 4 polet |
Længde på tilslutningskablet, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - afmåling
Højde på sender |
661 mm |
Højde på modtager |
651 mm |
Længde på føler |
33 mm |
Bredde på føler |
27,8 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrisk effektforbrug af modtager, maksimum |
10 W |
Elektrisk effektforbrug, sender, maksimum |
5 W |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,25 A |
Version |
P-type |
Inkluderet
Inkluderet |
Sæt med 2 montagevinkler |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E 301 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA. |
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
Ledningseksempel
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 16.00