SLC440AS-ER-1450-14
Artikelnummer:103007532


Produktbeskrivelse
- Opløsning 14 mm
- Rækkevidde 0,3 m … 7 m
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Integreret AS interface
- Højde af beskyttelsesfelt 170 mm - 1770 mm
- Parametreringsbare kollimeringsfunktioner
- Statuslampe indbygget