SLC445

SLC445

  • Multifunktionel
  • Muting
  • Cyklusdrift
  • Dobbelt kvittering
  • Status og diagnose via 7-segmentvisning
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Aktiv indstillingshjælp integreret
  • Afblænding: fast/bevægelig
  • Status og diagnose via 7-segmentvisning
  • Integreret kontaktorkontrol
  • Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
Produkttypebetegnelse:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Sikkerhedsfelthøjde 170 mm
0250Sikkerhedsfelthøjde 250 mm
0330Sikkerhedsfelthøjde 330 mm
0410Sikkerhedsfelthøjde 410 mm
0490Sikkerhedsfelthøjde 490 mm
0570Sikkerhedsfelthøjde 570 mm
0650Sikkerhedsfelthøjde 650 mm
0730Sikkerhedsfelthøjde 730 mm
0810Sikkerhedsfelthøjde 810 mm
0890Sikkerhedsfelthøjde 890 mm
0970Sikkerhedsfelthøjde 970 mm
1050Sikkerhedsfelthøjde 1050 mm
1130Sikkerhedsfelthøjde 1130 mm
1210Sikkerhedsfelthøjde 1210 mm
1290Sikkerhedsfelthøjde 1290 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1370Sikkerhedsfelthøjde 1370 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1450Sikkerhedsfelthøjde 1450 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1530Sikkerhedsfelthøjde 1530 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1610Sikkerhedsfelthøjde 1610 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1690Sikkerhedsfelthøjde 1690 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1770Sikkerhedsfelthøjde 1770 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Opløsning 14 mm, rækkevidde 0,3 m - 7 m
30Opløsning 30 mm, rækkevidde 0,3 m - 10 m
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

Højde på beskyttelsesfelt

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

SLC445-ER-0170-14-01

Artikelnummer 103005386

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0170-30-01

Artikelnummer 103005403

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0250-14-01

Artikelnummer 103005387

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0250-30-01

Artikelnummer 103005404

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0330-14-01

Artikelnummer 103005388

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0330-30-01

Artikelnummer 103005405

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0410-14-01

Artikelnummer 103005389

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0410-30-01

Artikelnummer 103005406

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0490-14-01

Artikelnummer 103005390

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0490-30-01

Artikelnummer 103005407

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0570-14-01

Artikelnummer 103005391

Safety light curtain

Til artikkel

SLC445-ER-0570-30-01

Artikelnummer 103005408

Safety light curtain

Til artikkel