SLG445
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
- Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
- Processikkerhed ved højeste grad af disposition
- Aktiv indstillingshjælp integreret
- Multifunktionel
Produkttypebetegnelse: SLG445-E/R(1)-01 |
(1) | |
0500-02 | Distance mellem yderste stråler 500 mm, 2-stråle |
0800-03 | Distance mellem yderste stråler 800 mm, 3-stråle |
0900-04 | Distance mellem yderste stråler 900 mm, 4-stråle |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.