Spærringsmærke SZ 200-1
Artikelnummer:
101196397
Spærringsmærke SZ 200-1
Artikelnummer:
101196397
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Spærringsmærke med 6 runde huller
- Passende til montering inden i og uden for det farlige område
- For at forhindre utilsigtet lukning, f.eks. ved vedligeholdelse
- Til indviklet anlæg
- Forhindrer aktivering af afbryderen
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Udgående produkt |
Produkttypebetegnelse |
Spærringsmærke SZ 200-1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Leveres til |
31.12.2024 |
Globale egenskaber
Materiale til holder |
Metall |
Materiale til operatorerne |
Metall, pulverbeschichtet |
Farve på betjeningsdel |
Rød |
Farve til holder |
black |
Bruttovægt |
229 g |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
107 mm |
Bredde |
85 mm |
Højde |
3,5 mm |
Diameter, hul |
10 mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
replacement part
103051655 SZ201-1
- Passende til montering inden i og uden for det farlige område
- For at forhindre utilsigtet lukning, f.eks. ved vedligeholdelse
- Til indviklet anlæg
- Forhindrer aktivering af afbryderen
- Spærringsmærke med 6 runde huller
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.04.2024 10.58