SRB-E-201ST
SRB-E-201ST
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- STOP 0 Funktion
- 1 oder 2-kanals kontrol
- Startknap / Automatisk
- Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN 574 IIIC
- 2 Sikkerhedsudgange 5,5 A
- 1 Signal udgang
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SRB-E-201ST |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103008067 |
EAN (European Article Number) |
4030661478456 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
EN 60068-2-78 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
130 g |
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikring |
Ja |
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Aftagelige terminaler |
Ja |
Startindgang |
Ja |
Tilbagekoblingssløjfe |
Ja |
Automatisk reset-funktion |
Ja |
Reset, kantregistrering |
Ja |
Registrering af jordforbindelse |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, fejlkode |
Ja |
Antal LEDs |
5 |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal blænder |
1 |
Antal sikkerhedsudgange, STOP 0 |
2 |
Antal signaludgange |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - sikre digitale udgange
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse, plug-in |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,5 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
22,5 mm |
Højde |
98 mm |
Dybde |
115 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
100 mA |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum |
19,2 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum |
28,8 VDC |
Elektrisk effektforbrug |
2,4 W |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
10 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk |
10 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
150 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
150 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Spændingsfald Ud, maksimum |
0,5 V |
Reststrøm |
1 mA |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
5,5 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
3,5 A |
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,1 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Intern driftsspænding Ui Komponentstatus Fejlkoder |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikkerhedsføler hængslet sikkerhedskontakt Nødstopsknap Trækwire nødstopsafbrydere Sikkerhedslysbom To-hånds kontrolpaneler |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
BG-testcertifikat
CCC-certificering
UL-certifikat
UKCA EU-overensstemmelseserklæring
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Ledningseksempel
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.04.2024 23.55