SRB100DR
SRB100DR
- Sikkerhedsrelæmodul til dobbelt reset
- Passende til signalbehandling af spændingsfri udgange, f.eks. kommandoenheder
- 1 sikkerhedskontakter, STOP 0
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SRB100DR |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101186279 |
EAN (European Article Number) |
4250116202218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
EN 60068-2-78 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
250 g |
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikring |
Ja |
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Startindgang |
Ja |
Reset efter afbrudt strømforsyning |
Ja |
Registrering af jordforbindelse |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal LEDs |
4 |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Klassifikation - relæudgange
PFH-værdi, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
22,5 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum |
20,4 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum |
28,8 VDC |
Elektrisk effektforbrug |
3,2 W |
Elektrisk effektforbrug |
6 VA |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
80 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
100 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
20 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Ag-Ni, selvrensende, tvangsstyret |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
6 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
6 A |
Brydeevne, minimum |
10 VDC |
Brydeevne, minimum |
10 mA |
Brydeevne, maksimum |
250 VAC |
Brydeevne, maksimum |
8 A |
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum |
24 VDC |
Brydeevne, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Position relæ K2 Position relæ K1 Position relæ K3 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. Anvendelse: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Sikkerhedsrelæmodul til dobbelt reset Startkonfiguration: 2 tidsafhængige reset-/aktivationsafbrydere, 1. og 2. overvågningstide mellem den 1. og 2. reset-knap fra 3 … 30 sekunder, justerbare med dip-switches Overvågningstiden sættes gennem dip-switches placeret under dækslet på forsiden af huset. (Tilstand ved leveringen: 3 sekunder) Aktuatorkonfiguration: 1-kanals kontrol (udgangsimpuls ca. 200 ms) af reset-indgangen af et downstream sikkerhedsrelæmodul Kantopdagelse: Når enheden er nulstillet, evalueres den efterfølgende kant, således at fejl, f.eks. svejsede kontakter eller manipulattioner, ikke kan lede til farlige situationer. (H2) = Feedback-strømkreds |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Symbol (teknisk standard)
Ledningseksempel
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | SRB100DR |
Description of the component: | Safety-monitoring module as superimposed device, which generates a safe reset signal by means of a double acknowledgment |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 EN 60947-5-1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Institut for certificeringen af QS-systemet iht. tillæg X, 2006/42/EF: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 22. November 2021 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 13.09