SRB200EXi-1R
SRB200EXi-1R
Downloads
- Reset med efterfølgende kant
- 2 sikkerhedskontakter
- Velegnet til signalbearbejdening af nødstopkommandoenheder, oplåsningsanordninger osv.
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SRB200EXi-1R |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103037575 |
EAN (European Article Number) |
4030661542737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
2 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3G |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) D II (2) G [Ex ib Gb] IIC D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Globale egenskaber
Klimastress |
EN 60068-2-78 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
264 g |
Generelle data - egenskaber
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Registrering af jordforbindelse |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal LEDs |
5 |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, til |
e |
Kategori, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-værdi, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i |
3 |
Brugstid |
15 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
22,5 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Strømforbrug |
57 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum |
20,4 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum |
28,8 VDC |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
2 A |
Elektrisk effektforbrug |
3 W |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
20 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
300 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
20 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
AgSn0. selvrensende, tvangsstyret |
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum |
30 Ω |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikkerhedsføler Beskyttelsessystem Nødstopsknap Trækwire nødstopsafbrydere |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. Overvågning af 1 beskyttelsesdør(e), hver med en magnetisk sikkerhedsføler fra BNS-rækken Hvis kun et eksternt relæ eller kontaktor anvendes til at afbryde belastningen, kan systemet klassificeres i kategori 3 til ISO 13849-1, hvis udelukkelse af fejlen “Fejl i de eksterne kontaktorer” kan understøttes og dokumenteres, f.eks. ved at anvende pålidelige nedklassificerede kontaktorer. En anden kontaktor leder til en stigning af sikkerhedsniveauet ved overskydende afbrydelse af belastningen. Til sikring af en beskyttelsesenhed op til PL e og kategori 4 Feedback-kredsløbene overvåger placeringen af kontaktorerne KA og KB. Automatisk start: Den automatiske start programmeres ved at tilslutte en tilbagekoblingssløjfe til klemmerne X1-X2. Denne kan erstattes med en jumper, hvis tilbagekoblingssløjfen ikke er påkrævet. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
BG-testcertifikat
INMETRO-certificering
IECEx Certificering
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Symbol (teknisk standard)
Ledningseksempel
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 17.29