SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Downloads
- Sikkerhedsrelæmodul med flere funktioner, til bedre diagnosticering og visualisering
- Egnet til signalbehandling på potentielfrie kontakter
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
- Passende til signalbehandling af udgange forbundet til potentielle (AOPDs), dvs. sikkerhedslysbomme/gitre
- 1 + 8 Signaludgange
- 2 sikkerhedskontakter, STOP 0;
1 sikkerhedskontakter, STOP 1 (Justerbar 1 … 30 s)
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Erstatningsartikelnummer |
101159512 |
Produkttypebetegnelse |
SRB219IT-24VAC/DC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101158208 |
EAN (European Article Number) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
EN 60068-2-78 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
360 g |
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikring |
Ja |
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Aftagelige terminaler |
Ja |
Startindgang |
Ja |
Tilbagekoblingssløjfe |
Ja |
Automatisk reset-funktion |
Ja |
Reset, kantregistrering |
Ja |
Registrering af jordforbindelse |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal LEDs |
7 |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner. |
7 |
Antal forsinkede halvlederudgange med signalfunktioner. |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Antal signaludgange |
8 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 1 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, til |
e |
Performance Level, Stop 1, til |
d |
Kategori, Stop 0 |
4 |
Kategori, Stop 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 |
> 60 |
PFH-værdi, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
PFH-værdi, Stop 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
45 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0110 |
2 |
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
200 mA |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum |
20,4 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum |
28,8 VDC |
Elektrisk effektforbrug |
4,4 W |
Elektrisk effektforbrug |
5,2 VA |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum |
15 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
60 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
200 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
AgSn0. selvrensende, tvangsstyret |
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Position relæ K2 Position relæ K1 Intern driftsspænding Ui Position relæ K3 Position relæ K5 |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikkerhedsføler Beskyttelsessystem Nødstopsknap Trækwire nødstopsafbrydere Sikkerhedslysbom |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget. Kontrollen genkender ledningsbrud og fejl i jordforbindelser i overvågningskredsløbet. Relæudgange: Passende til 2 kanalkontrol, for øget kapacitet eller antal kontakter ved hjælp af kontaktorer eller relæer med positivt-guidede kontakter. Forbind potentiel p-type udgange af sikkerhedslysgitre/bomme til S12/S22. Enhederne skal have det samme referencepotentiale.Local Tidsforsinkelse: Den tidsforsinkede sikkerhedsaktivering 37/38 kan justeres til 1 til 30 sekunders forsinket udkobling (se indstillingsinstrukser). Indstilling af drop-out forsinkelsestimeren udføres ved hjælp af et potentiometer fra husets forside. Til 2-kanals kontrol med kortslutningsovervågning, forbind NC-kontakten til S11/S12 og S31/S32 og forbind til S21/S22 Startfunktion / Reset-knap: Funktionen “efterfølgende kant” programmeres med “AF”-afbryderen placeret under husdækslet (afbryder position = 1). Den automatiske start programmeres ved at forbinde terminalerne X3/X5 og ved at sætte “AF”-afbryderen til 0. Tidsforskellen mellem kanalerne er ca.100 ms. En endeløs tidsforskel mellem kanalerne 1 og 2 programmeres ved at forbinde terminalerne X3/X6. Indgangsniveau: Eksemplet viser en 2-kanals kontrol af beskyttelsesdørsmonitor med to positionsafbrydere, hvor én har tvangsåbning, ekstern reset-knap (R) og feedback-kredsløb (H2). (eksempel uden kortslutningsovervågning) Til 1-kanals kontrol, forbind NC-kontakt til S11/S12 og forbind S21/S22 + S31/S32. Frakobling af tidsforsinkelsen før tid: Frafaldsforsinkelsestiden kan afsluttes før tid via indgangen RT. • Indgangen RT giver mulighed for at "frakoble" den tidsforsinkede frigivelse 37/38 fra før udløbet af den indstillede tid. F1 = hybrid sikring F2 = Sikring til at signalere udgange |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Symbol (teknisk standard)
Ledningseksempel
103007222 SRB-E-212ST
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- STOP 0 / 1 Funktion
- 1 oder 2-kanals kontrol
- 2 sikkerhedskontakter STOP 0
- 1 Sikkerhedsudgange STOP 1
- Forsinket udkobling 0 … 30 s
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.04.2024 09.48