SRB301MC-24V
SRB301MC-24V
- Egnet til signalbehandling på potentielfrie kontakter
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
- Passende til signalbehandling af udgange forbundet til potentielle (AOPDs), dvs. sikkerhedslysbomme/gitre
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SRB301MC-24V |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101190684 |
EAN (European Article Number) |
4250116202249 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Leveres til |
31.12.2024 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
EN 60068-2-78 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
250 g |
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikring |
Ja |
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Startindgang |
Ja |
Tilbagekoblingssløjfe |
Ja |
Automatisk reset-funktion |
Ja |
Registrering af jordforbindelse |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal LEDs |
4 |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, til |
e |
Kategori, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-værdi, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
22,5 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum |
20,4 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum |
28,8 VDC |
Elektrisk effektforbrug |
2 W |
Elektrisk effektforbrug |
4,9 VA |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
80 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
100 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
20 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
AgSn0, Ag-Ni, selvrensende, tvangsstyret |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
6 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
6 A |
Brydeevne, minimum |
10 VDC |
Brydeevne, minimum |
10 mA |
Brydeevne, maksimum |
250 VAC |
Brydeevne, maksimum |
8 A |
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital udgang
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,1 A |
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum |
24 VDC |
Brydeevne, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Position relæ K2 Position relæ K1 Intern driftsspænding Ui |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikkerhedsføler Beskyttelsessystem Nødstopsknap Trækwire nødstopsafbrydere Sikkerhedslysbom |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
TÜV-certifikation
TILVA-certifikat
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Symbol (teknisk standard)
Ledningseksempel
103014374 SRB-E-301MC
- 1 Signalkontakt
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- Egnet til applikationer indtil kat. 4 / PL e og bis SIL 3
- 1- eller 2-kanals signalovervågning
- Start- / tilbagekoblingssløjfeovervågning
- Valgfri kortslutningsregistrering
- 3 sikkerhedskontakter stopkategori 0
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Komponentens beskrivelse: | Sikkerhedsrelæmodul til nød-stop-koblinger, beskyttelsesdørovervågninger, sikkerhedsmagnetafbrydere og AOPD´er |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
EMC-direktivet | 2014/30/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Typegodkendelsesinstitut: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
EF-typegodkendelsescertifikat: | 01/205/5035.02/22 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 22. Februar 2022 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Description of the component: | Safety relay module for emergency stop circuits, guard door monitoring, magnetic safety switches and AOPD's |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5035.02/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 13, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.03.2024 22.10