SRB301X4-230V
SRB301X4-230V
Downloads
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
- Passende til signalbehandling af udgange forbundet til potentielle (AOPDs), dvs. sikkerhedslysbomme/gitre
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Erstatningsartikelnummer |
101182729 |
Produkttypebetegnelse |
SRB301X4-230V |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101181895 |
EAN (European Article Number) |
4250116202096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
EN 60068-2-78 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
450 g |
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikring |
Ja |
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Startindgang |
Ja |
Tilbagekoblingssløjfe |
Ja |
Automatisk reset-funktion |
Ja |
Registrering af jordforbindelse |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal LEDs |
3 |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
> 99 % |
PFH-værdi |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
45 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0110 |
2 |
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
230 VAC -15 % / +10 % |
Rated operating voltage |
230 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
195,5 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
253 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
195,5 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
253 VAC |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
6 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
6 A |
Elektrisk effektforbrug |
2 W |
Elektrisk effektforbrug |
5,1 VA |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
40 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, maksimum |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
20 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
AgSn0. selvrensende, tvangsstyret |
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Position relæ K2 Position relæ K1 |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Beskyttelsessystem Nødstopsknap Trækwire nødstopsafbrydere Sikkerheds lysbomme ogg lysgitre |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. Relæudgange: Passende til 2 kanalkontrol, for øget kapacitet eller antal kontakter ved hjælp af kontaktorer eller relæer med positivt-guidede kontakter. Kontrollen genkender kortslutning, kabelbrud og jordlækager i overvågningskredsløbet. 2 kanalkontroller vist for en beskyttelsesdørmonitor med to kontakter, hvor mindst én kontakt har positiv brydning, med ekstern reset-knap (R). (H2) = Feedback-strømkreds |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
BG-testcertifikat
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Symbol (teknisk standard)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 15.19