SRB400CA/QT 24VDC
SRB400CA/QT 24VDC
Downloads
- Niveau 1: Reset med kantopdagelse, Kortslutningsgenkendelse, Niveau 2: Åbner (NC) Normalt åben kontakt (NO) /
- To-funktions sikkerhedsovervågningsmodul (dobbelt evaluering)
- 2 x 2 reset-stier med forskellig maskinstop opførelse, f.eks. nødstop åbner begge reset-stier (niveau 1); overvågning af kun beskyttelsesdøren åbner den anden reset-sti (niveau 2)
- Passende til signalbehandling af spændingsfri kontakter, f.eks. nødstopskommandoenheder (niveau 1), positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion, sikkerhedsafbrydere med lås og sikkerhedsfølere (niveau 2)
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer |
101177158 |
Produkttypebetegnelse |
SRB400CA/QT 24VDC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101176215 |
EAN (European Article Number) |
4250116201990 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Leveres til |
31.12.2024 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
EN 60068-2-78 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
235 g |
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikring |
Ja |
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Aftagelige terminaler |
Ja |
Startindgang |
Ja |
Tilbagekoblingssløjfe |
Ja |
Reset, kantregistrering |
Ja |
Registrering af jordforbindelse |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal indgange til bryderkontakt (NC) |
3 |
Antal indgange til sluttekontakt (NO) |
1 |
Antal LEDs |
6 |
Antal sikkerhedskontakter |
4 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, til |
e |
Kategori, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-værdi, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
IEC/EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
22,5 mm |
Højde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
10 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum |
20,4 VDC |
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum |
28,8 VDC |
Elektrisk effektforbrug |
4,4 W |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
80 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
100 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start |
Kan indstilles til mellem |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
20 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Ag-Ni, selvrensende, tvangsstyret |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
250 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
6 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
6 A |
Brydeevne, minimum |
10 VDC |
Brydeevne, minimum |
10 mA |
Brydeevne, maksimum |
250 VAC |
Brydeevne, maksimum |
8 A |
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum |
40 Ω |
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum |
24 VDC |
Brydeevne, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Position relæ K2 Position relæ K1 Intern driftsspænding Ui Position relæ K3 |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikkerhedsføler Beskyttelsessystem Trækwire nødstopsafbrydere NØD-STOP-Knap |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel) |
Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand. Relæudgange: Passende til 2 kanalkontrol, for øget kapacitet eller antal kontakter ved hjælp af kontaktorer eller relæer med positivt-guidede kontakter. Kontrollen genkender kortslutning, kabelbrud og jordlækager i overvågningskredsløbet. Indgangsniveau: Eksemplet viser en 2-kanals kontrol af en nødstopskommandoenhed (niveau 1) med ekstern reset-knap (R) og beskyttelsesdørsmonitor (niveau 2) med feedback-kredsløb (H2). Automatisk start (niveau 1): • Den automatiske start programmeres ved at tilslutte en tilbagekoblingssløjfe til klemmerne X1/+24 VDC. Automatisk start (niveau 2): • Den automatiske start programmeres ved at tilslutte en tilbagekoblingssløjfe til klemmerne X2/+24 VDC. Hvis tilbagekoblingssløjfen ikke er påkrævet, skal den erstattes med en jumper. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Symbol (teknisk standard)
Ledningseksempel
Ledningseksempel
103007221 SRB-E-402ST
- To-funktions sikkerhedsovervågningsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2-kanals kontrol
- 2 x Startknap / Automatisk
- 1 x Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til ISO 13851
- 2 sikkerhedskontakter
- 2 Sikkerhedsudgange
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 15.21