SZ400
Artikelnummer:
103015742
SZ400
Artikelnummer:
103015742
- Passende til montering inden i og uden for det farlige område
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- For at forhindre utilsigtet lukning, f.eks. ved vedligeholdelse
- Til indviklet anlæg
- Forhindrer aktivering af afbryderen
- Spærringsmærke med 6 runde huller
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SZ400 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Materiale til holder |
Metall |
Materiale til operatorerne |
Messing-coatet |
Farve på betjeningsdel |
Rød |
Farve til holder |
black |
Bruttovægt |
400 g |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
151 mm |
Bredde |
77 mm |
Højde |
52 mm |
Diameter, hul |
11 mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.03.2024 12.00