T2C 452-21Y
T2C 452-21Y
Downloads
- metal hus
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( Grundudstyr)
- med låsning i yderstilling
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Aktiveringsretningen ændres ved at omplacere aktuatoren
- Aktuatoren er overfladehærdet
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
T2C 452-21Y |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101059689 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Materiale til kapsling |
Cast iron, galvaniseret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
1.792 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
2 |
Mekaniske data
Aktuator |
Gaffelarm |
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Kontakt åbning |
2 x 6 mm |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,5 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
64 mm |
Bredde på føler |
118 mm |
Højde på føler |
222 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
16 A |
Brugskategori AC-15 |
400 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Bemærk (koblingselement) |
med dobbelt brydning |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
DNV-GL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 03.49