T3K 336-02ZH

Artikelnummer: 101101123

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • slankt design
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Design til EN 50041
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T3K 336-02ZH

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101101123

EAN (European Article Number)

4030661071305

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket

Bruttovægt

132 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Vinkel rulle på arm

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 koblinger

Aktuator kraft, minimum

17 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,5 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Bemærk (omskiftetid)

Skift i henhold til aktuatorfart

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

38 mm

Bredde på føler

53 mm

Højde på føler

121,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

4 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt med kontakter i lag

Preltid, maksimum

2 ms

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Diagram over afbrydervandring

Diagram

151101123 T3K 336-02ZH
  • Design til EN 50041
  • Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positionsafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 20. april 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.04.2024 17.11