T3Z 068
- metal hus
- Træk fra 2 sidern / wire op til 2 x 50 m længde
- Robust design
- Lav aktuatorkraft
Produkttypebetegnelse: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
22 | 2 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC) |
33 | 3 sluttekontakter (NO) / 3 brydekontakter (NC) (kan ikke kombineres med -2909) |
(2) | |
uden | Trækringsafsikring |
S | Nøgle (kan ikke kombineres med -2909) |
(3) | |
uden | uden meldelampe |
G | med indikatorlampe (kan ikke kombineres med -2909) |
2909 | udenfor liggende dele af rustfrit stål |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.