T4VH 336-20ZH
T4VH 336-20ZH
- slankt design
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Design til EN 50041
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
T4VH 336-20ZH |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101060437 |
EAN (European Article Number) |
4030661043371 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Aktuatortype iht. DIN EN 50041 |
A |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket |
Armmateriale |
Metal |
Bruttovægt |
160 g |
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm |
Rullemateriale |
Plastik |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, maksimum |
2,5 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse |
Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
Aktuatormoment, minimum |
0,3 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
60,5 mm |
Bredde på føler |
40,5 mm |
Højde på føler |
129,5 mm |
Omgivende forhold
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
4 A |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt med kontakter i lag |
Preltid, maksimum |
2 ms |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
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
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 07.18