TESFA/ST24.2/U
TESFA/ST24.2/U
Produkttypebetegnelse: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
uden | uden monteringsanslag |
A | med monteringsanslag |
(2) | |
uden | med ekstra hængsel |
S | uden ekstra hængsel |
(3) | |
uden | Skrue terminaler |
CC | Fjederforbindelse |
ST24 | Stik 24V |
(4) | |
.1 | Stik nede |
.2 | Stik oppe |
(5) | |
0 | Montering for |
180 | Montering inde |
U | til indstilling fra kundens side |
- 1 kabel indgange M 16 x 1.5
- 1 stik M12, 8 polet
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Til venstre- eller højrehængslede døre
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TESFA/ST24.2/U |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101182877 |
EAN (European Article Number) |
4030661604510 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
IFA cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Metal, Zinkdruckguss |
husets farve |
Sort |
Bruttovægt |
840 g |
Generelle data - egenskaber
Indstillelig koblingsvinkel |
Ja |
Ekstra hængsel |
Ja |
Monteringsanslag |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
B10D Normalt åben kontakt (NO) |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Tvangsåbnings-vinkel |
10 ° |
Åbningsvinkel |
180° |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Plug-in forbindelse, foroven |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
21,5 mm |
Bredde på føler |
141 mm |
Højde på føler |
115 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
2,5 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv-nikkel legering 10 |
Inkluderet
Inkluderet |
Ekstra hængsel |
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Værktøj til justering er inkluderet i leverancen |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
OBS! Stiktilslutningernes versioner kan kun anvendes i PELV-strømskredse iht. EN 60204-1. |
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
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.04.2024 09.39