TESF/CC/0
TESF/CC/0
Produkttypebetegnelse: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
uden | uden monteringsanslag |
A | med monteringsanslag |
(2) | |
uden | med ekstra hængsel |
S | uden ekstra hængsel |
(3) | |
uden | Skrue terminaler |
CC | Fjederforbindelse |
ST24 | Stik 24V |
(4) | |
.1 | Stik nede |
.2 | Stik oppe |
(5) | |
0 | Montering for |
180 | Montering inde |
U | til indstilling fra kundens side |
- 2 kabel indgange M 16 x 1.5
- med fast koblingsvinkel
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Til venstre- eller højrehængslede døre
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TESF/CC/0 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101182695 |
EAN (European Article Number) |
4030661604718 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Metal, Zinkdruckguss |
husets farve |
Sort |
Bruttovægt |
840 g |
Generelle data - egenskaber
Montering udvendigt |
Ja |
Ekstra hængsel |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
B10D Normalt åben kontakt (NO) |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Tvangsåbnings-vinkel |
10 ° |
Åbningsvinkel |
180° |
Mekaniske data - Tilslutning
Termination |
2 x Screw terminals M16 x 1.5 |
Tilslutning, Stik |
Fjederforbindelse |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
21,5 mm |
Bredde på føler |
141 mm |
Højde på føler |
115 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
2,5 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv-nikkel legering 10 |
Inkluderet
Inkluderet |
Ekstra hængsel |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Lukket beskyttelsesenhed = 0° i kontaktafbrydervandringsdiagrammer. Den fabriksindstillede koblingsvinkel er 3°. Indtil grænsen for det mekaniske liv er nået, kan vinklen øge op til 8° pga. normalt slid. Tvangsåbningsvinklen er 10°. |
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
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 07.43