TESK-LA-12ST1
TESK-LA-12ST1
Produkttypebetegnelse: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standardhængsel |
L | Lang hængselhalvdel |
(2) | |
A | Forindstillet til montering foran |
I | Forindstillet til indendørs montering |
U | Justerbar koblingsvinkel |
(3) | |
22 | 2 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
13 | 1 sluttekontakt (NO)/3 brydekontakter (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
(4) | |
L1 | Ledning nede |
L2 | Ledning oppe |
ST1 | Indbygningsstik nede |
ST2 | Indbygningsstik oppe |
(5) | |
3M | Ledningslængde 3 m (kun til L1 / L2) |
5M | Ledningslængde 5 m (kun til L1 / L2) |
10M | Ledningslængde 10 m (kun til L1 / L2) |
20M | Ledningslængde 20 m (kun til L1 / L2) |
30M | Ledningslængde 30 m (kun til L1 / L2) |
- forbindelsesprop M12 nederst
- med fast koblingsvinkel
- Forindstillet til montering foran
- lang hængselhalvdel
- metal hus
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TESK-LA-12ST1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103005721 |
EAN (European Article Number) |
4030661435596 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Metal, Zinkdruckguss |
husets farve |
Sølv |
Bruttovægt |
371 g |
Generelle data - egenskaber
Montering udvendigt |
Ja |
Monteringsanslag |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
B10D Normalt åben kontakt (NO) |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
20 mm |
Bredde på føler |
98 mm |
Højde på føler |
116 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
30 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,5 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
2,5 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv-nikkel legering 10 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
UL-certifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensional tegning (diverse)
Diagram over afbrydervandring
Diagram
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 14.50