TESZX1110
TESZX1110
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Enkel montering, især på 40 mm profiler
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
TESZX1110 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101031667 |
EAN (European Article Number) |
4030661606422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
BG IFA cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Materiale til hængslet |
Rustfrit stål |
Bruttovægt |
810 g |
Generelle data - egenskaber
Monteringsbeslag |
Ja |
Ekstra hængsel |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
B10D Normalt åben kontakt (NO) |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Tvangsåbnings-vinkel |
14 ° |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
1 N |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde x Bredde x Højde |
Egnet til montering på profilsystemer 40 mm |
Længde på føler |
36 mm |
Bredde på føler |
111,5 mm |
Højde på føler |
92 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
2,5 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Koblingsfrekvens |
120 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Den fabriksindstillede åbningsvinkel er sat til 4°. Det ekstra hængsel, inklusive monteringstilbehør, er også tilgængelig separat, delnummer TESZX/S |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
BG-testcertifikat
CCC-certificering
UL-certifikat
Dataark (midlertidig pdf)
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 17.22