TFH 232-22UEDR
TFH 232-22UEDR
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Beskyttende skjold med bred åbning
- Lav driftshøjde af pedalen
- Høj standard af stabilitet
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
TFH 232-22UEDR |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101192630 |
EAN (European Article Number) |
4030661403533 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Materiale af husovertræk |
pulverdækket |
Materiale til dækslet |
Aluminium |
Materiale til pedalen |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
med beskyttelses kappe |
Aluminium |
Farve på produkt |
Hvid aluminium |
Bruttovægt |
2.180 g |
Generelle data - egenskaber
Passende til NØDSLUK |
Ja |
Sondering mulig |
Ja |
Låsning |
Ja |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal blænder |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
170 mm |
Højde |
189 mm |
Dybde |
274 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, minimum |
30 % |
Relativ fugtighed, maksimum |
95 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Koblingsfrekvens |
3.600 /h |
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
Diagram
Driftsprincip
151192630 TFH 232-22UEDR
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Beskyttende skjold med bred åbning
- Lav driftshøjde af pedalen
- Høj standard af stabilitet
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 17.11