TR 422-10Y-RMS-M20
TR 422-10Y-RMS-M20
Downloads
Produkttypebetegnelse: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stødstang S |
2S | Teleskoparm 2S |
R | Rulletrykstang R |
K | Rullearm udadvent K |
J | Rulle arm udadvendt J |
2C | Gaffelhåndtag 2C |
L | Rullearm L |
D | Rullearm D |
(2) | |
01 | 1 brydekontakt (NC) |
10 | 1 sluttekontakter (NO) |
(3) | |
T | temperatur- og tropefast udførelse med keramisk isolering, fra von -40 °C - +200 °C |
1276-2 | guldbelagte kontakter |
2186 | Beskyttelsesklasse IP66 |
1090 | Drejehåndtag eller svingarm ? af saltvandsbestandig messing. Fastsat spænding 500 VAC |
- metal hus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- Beskyttelses klasse IP65
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 90º
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TR 422-10Y-RMS-M20 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101175521 |
EAN (European Article Number) |
4030661305479 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Stempelform |
Castor |
Materiale til kapsling |
Cast iron, galvaniseret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
1.000 g |
Generelle data - egenskaber
Antal blænder |
1 |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm |
Rullemateriale |
Plastik |
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Startvinkel fra venstre |
30 ° |
Startvinkel, fra højre |
30 ° |
Kontakt åbning |
2 x 6 mm |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,5 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
63 mm |
Bredde på føler |
106 mm |
Højde på føler |
117 mm |
Rullens bredde |
6,5 mm |
Diameter af rulle |
25 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
16 A |
Brugskategori AC-15 |
400 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Bemærk (koblingselement) |
med dobbelt brydning |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
DNV-GL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 20.20