Trækwire nødstopsafbrydere
ZQ 215
- metal hus
- Design til EN 50047
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- metal hus
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50041
ZQ 700
- Kunstof hus
- envejs kobling / wire op til 10 m lang
- Trykknap til frigørelse
- Stillings indikering
- Stort ledningsrum
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Wire overvåget for knæk eller slap
- En stramningsstyrke for kabellængder op til 10 m
ZQ 900
- metal hus
- envejs kobling / wire op til 75 m lang
- Trykknap til frigørelse
- Stillings indikering
- Robust design
- Stort ledningsrum
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Ekstern vandtæt krave
- Wire overvåget for knæk eller slap
RS655
- metal hus
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- central klemme
- mekanisk koblingstilstandsvisning
- Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
RS656
- Kunstof hus
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- central klemme
- mekanisk koblingstilstandsvisning
- Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
T3Z 068
- metal hus
- Træk fra 2 sidern / wire op til 2 x 50 m længde
- Robust design
- Lav aktuatorkraft
Anvendelsesområde:
Trækwireafbrydere til nødstop er monteret på maskiner og sektioner af anlæg, der ikke kan beskyttes med afskærmninger. I modsætning til de paddehatteformede nødstopknapper, kan nødstopkommandoen aktiveres fra ethvert punkt på linjen med trækwireafbrydere.
I forbindelse med et sikkerhedsmodul til nødstop-anvendelsesformål i serierne AES og AZR opnår træwirenødstopafbryderne hhv. kategori 3 og 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
Alle trækwirenødstopafbrydere overholder Europastandarden EN ISO 13850. Trækwirenødstopafbryderne har en positiv forbindelse mellem bryderkontakterne og wiren. Trækwire-nødstopsafbryderen bringes i driftstilstand ved forspænding af wiren, dvs. bryderne er lukkede og slutterne er åbne.
Alle trækwire-nødstopafbrydere har en wire-brudovervågning. Trækkes wiren, eller har wiren et brud, åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes. Derefter kan trækwire-nødstopsafbryderen kun sættes i driftstilstand ved at udløse den manuelt.
Trækwireafbrydere til nødstop er monteret på maskiner og sektioner af anlæg, der ikke kan beskyttes med afskærmninger. I modsætning til de paddehatteformede nødstopknapper, kan nødstopkommandoen aktiveres fra ethvert punkt på linjen med trækwireafbrydere.
I forbindelse med et sikkerhedsmodul til nødstop-anvendelsesformål i serierne AES og AZR opnår træwirenødstopafbryderne hhv. kategori 3 og 4 iht. ISO 13849-1.
Opbygning og funktion:
Alle trækwirenødstopafbrydere overholder Europastandarden EN ISO 13850. Trækwirenødstopafbryderne har en positiv forbindelse mellem bryderkontakterne og wiren. Trækwire-nødstopsafbryderen bringes i driftstilstand ved forspænding af wiren, dvs. bryderne er lukkede og slutterne er åbne.
Alle trækwire-nødstopafbrydere har en wire-brudovervågning. Trækkes wiren, eller har wiren et brud, åbnes bryderne tvungent, og slutterne lukkes. Derefter kan trækwire-nødstopsafbryderen kun sættes i driftstilstand ved at udløse den manuelt.