TS 355-03ZH
TS 355-03ZH
- 3 kabel indgange på siden M 20 x 1.5
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- Koblingsdetaljer til EN 50041
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
TS 355-03ZH |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101148310 |
EAN (European Article Number) |
4030661451039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Aktuatortype iht. DIN EN 50041 |
B |
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Generelle data - egenskaber
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Aktuator |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
Aktuator kraft, minimum |
17 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,5 m/s |
Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning |
Hun-stik |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
38 mm |
Bredde på føler |
66,7 mm |
Højde på føler |
103,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
4 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt med kontakter i lag |
Preltid, maksimum |
2 ms |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
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
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 17.53