TZG03/110
TZG03/110
Downloads
- Kunstof hus
- Langt lig
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
TZG03/110 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101023564 |
EAN (European Article Number) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
CCC |
Globale egenskaber
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
177 g |
Generelle data - egenskaber
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
B10D Normalt åben kontakt (NO) |
1.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
39,5 mm |
Bredde |
50 mm |
Højde, minimum |
106,5 mm |
Bredde på føler |
50 mm |
Højde på føler |
39,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
8 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
5 A |
Koblingselement |
Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 21.51