ULS-M-0650
Artikelnummer:
101207789
ULS-M-0650
Artikelnummer:
101207789
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ULS-M-0650 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101207789 |
EAN (European Article Number) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Stål |
Materiale af husovertræk |
pulverdækket |
Bruttovægt |
2.650 g |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
125 mm |
Højde |
678 mm |
Dybde |
38 mm |
Højde på spejl |
650 mm |
Inkluderet
Inkluderet |
Spejl Sæt med 2 montagevinkler |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 17.34