ULS-ST2
Artikelnummer:
101207765
ULS-ST2
Artikelnummer:
101207765
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Udførelse for 2-stråle-/lysgitter
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
ULS-ST2 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Globale egenskaber
Version |
Udførelse for 2-strålet lysgitter |
Materiale til kapsling |
Metal |
Bruttovægt |
1.000 g |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
146 mm |
Højde |
1.000 mm |
Dybde |
130 mm |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 20.42