UV3H 433Y
UV3H 433Y
Produkttypebetegnelse: U(1) 433Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | Stødstang S |
K | Rullearm udadvent K |
8H | Rullearm 8H |
H | Rullearm H |
3H | Rullearm 3H |
7H | Rullearm 7H |
4H | Fjederarm 4H |
9H | Stangarm 9H |
10H | Stangarm 10H |
2H | Bladfjederdrejearm 2H |
6H | Bladfjederdrejearm 6H |
(2) | |
uden | 3 brydekontakter (NC) |
1S/2OE | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
2S/1OE | 2 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
(3) | |
1272 | Dybdetemperaturudførelse muligt op til -30 ºC |
- metal hus
- 3 Kontakt
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
- Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
- Armen kan omplaceres med 180º på akslen
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
UV3H 433Y |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101060582 |
EAN (European Article Number) |
4030661047652 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Stempelform |
Castor |
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
550 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
3 |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm |
Rullemateriale |
Plastik |
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Startvinkel fra venstre |
30 ° |
Startvinkel, fra højre |
30 ° |
Kontakt åbning |
2 x 1,5 mm |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
3 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
50 mm |
Bredde på føler |
62 mm |
Højde på føler |
201 mm |
Rullens bredde |
8 mm |
Diameter af rulle |
36 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 V |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
16 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Type af kontakt og koblingspunkter kan fabriksindstilles ved bestilling. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Diagram
Driftsprincip
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 13.58