WKTA321
WKTA321
Downloads
- med
- 2 Kontakt
- Monteringsdybde 57 mm
- 2 Koblingsstillinger
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Passer til monteringsflange
- op til 10 mm Tykkelse af forplade
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
WKTA321 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101019509 |
EAN (European Article Number) |
4030661611006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cURus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Frontringens materiale |
Aluminium - eloxeret |
Materiale til tætningsbælg |
Gummi |
Tætningsbælgens materialestyrke |
1 mm |
Farve til frontringen |
Sølv |
Farve på bælg |
Sort |
Bruttovægt |
148 g |
Generelle data - egenskaber
Retur til udgangsstilling |
Ja |
Udvendige anvendelsesområder |
Ja |
Galvaniserede adskilte kontaktbroer |
Ja |
Spærrehætte |
Ja |
Sondering mulig |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
2 |
Antal retninger |
2 |
Antal sluttere pr. retning |
1 |
Antal afbryderpositioner |
2 |
Antal koblingstrin |
2 |
Mekaniske data
Låsestilling |
venstre højre |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Aktuator kraft, cirka |
11 N |
Fastgørelse |
Monteringsflange |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Monteringsdybde |
57 mm |
Længde på aktuatoren |
90 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
10 mm |
Diameter til montering iht. IEC/EN 60947-1 |
30.5 + 0.5 mm |
Gittermål |
80 x 80 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, med 20 g |
Modstand over for slag |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
250 VAC |
Brugskategori AC-15 |
8 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
5 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO) / Sluttekontakt (NO) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Bemærk
Bemærk (koblingsstillinger) |
Position A, B |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
EF overensstemmelseserklæring
Dataark (midlertidig pdf)
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensional tegning (diverse)
Dimensional tegning (diverse)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 12.35