ZQ 900-04

Artikelnummer: 101184416

Produkttypebetegnelse:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
131 sluttekontakt (NO)/3 brydekontakter (NC)
222 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC)
022 brydekontakter (NC)
044 brydekontakter (NC)

(2)
udenuden mek. NØD-STOP tast
Nmed mek. NØD-STOP tast
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • metal hus
  • envejs kobling / wire op til 75 m lang
  • Trykknap til frigørelse
  • Stillings indikering
  • Robust design
  • Stort ledningsrum
  • Drejning af trækøje ikke muligt
  • Ekstern vandtæt krave
  • Wire overvåget for knæk eller slap

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ZQ 900-04

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101184416

EAN (European Article Number)

4030661332772

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Materiale til kapsling

Metal, Zinkdruckguss

Materiale af husovertræk

enamelled

Materiale til dækslet

Plastik, Thermoplastik

Længde på wire, maksimum

75 m

Bruttovægt

1.345 g

Generelle data - egenskaber

Indikatorlampe

Nej

Antal sikkerhedskontakter

4

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

100.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

69,7 mm

Bredde på føler

71,5 mm

Højde på føler, minimum

220,3 mm

Højde af føler, maksimum

236,3 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Relativ fugtighed, maksimum

95 %

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

6 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Bemærk

Bemærk (generelt)

Ved længder på over 10 m kræves støtte vha. wire for hver 3-5 meter.

Anbefalet kabellængde for trækwire nødstopsafbrydere i henhold til den omgivende atmosfære.

Da kabelskoerne kan beskadiges, når der trækkes i wiren, bør der trækkes i wiren adskillige gange efter montering. Efter det, skal wiren efterstrammes med øjebolten eller strammeren.

Ved en distance på 2 - 5 meter, kræves der mellemliggende wire-understøttelse, se tilbehør

Den skruede G24-M20 indikatorlampe skal bestilles separat, se tilbehør.

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram

EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brazil
Internet: www.schmersal.com.br
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:ZQ 900
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Trækwire nødstopsafbrydere
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Boituva, 14. März 2023
  GRA_SIG_ksig-y23
 Forpligtende underskrift
Marco Antonio De Dato
Leder konstruktion & udvikling

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.04.2024 09.20