ZQ 900
- metal hus
- envejs kobling / wire op til 75 m lang
- Trykknap til frigørelse
- Stillings indikering
- Robust design
- Stort ledningsrum
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Ekstern vandtæt krave
- Wire overvåget for knæk eller slap
Produkttypebetegnelse: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
13 | 1 sluttekontakt (NO)/3 brydekontakter (NC) |
22 | 2 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
04 | 4 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | uden mek. NØD-STOP tast |
N | med mek. NØD-STOP tast |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Antal sikkerhedskontakter
Systemkomponenter
Tilbehør