ZQ 900

ZQ 900

  • metal hus
  • envejs kobling / wire op til 75 m lang
  • Trykknap til frigørelse
  • Stillings indikering
  • Robust design
  • Stort ledningsrum
  • Drejning af trækøje ikke muligt
  • Ekstern vandtæt krave
  • Wire overvåget for knæk eller slap
Produkttypebetegnelse:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
131 sluttekontakt (NO)/3 brydekontakter (NC)
222 sluttekontakter (NO)/2 brydekontakter (NC)
022 brydekontakter (NC)
044 brydekontakter (NC)

(2)
udenuden mek. NØD-STOP tast
Nmed mek. NØD-STOP tast
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Antal sikkerhedskontakter

ZQ 900-02

Artikelnummer 101186146

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-02N

Artikelnummer 101186147

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-04

Artikelnummer 101184416

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-04N

Artikelnummer 101184477

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-11

Artikelnummer 101184327

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-11N

Artikelnummer 101184474

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-13

Artikelnummer 101184332

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-13N

Artikelnummer 101184476

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-22

Artikelnummer 101184329

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-22N

Artikelnummer 101184475

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel



Systemkomponenter

DUPLEX-WIRELÅS 3 MM NIRO
DUPLEX-WIRELÅS 3 MM NIRO

  • for Wire rulle Ø 3 mm

Til artikkel
WIREKLEMME GR. 3 ÆGFORM TAKKET
WIREKLEMME GR. 3 ÆGFORM TAKKET

  • for Wire rulle Ø 3 mm

Til artikkel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • for Wire rulle Ø 3 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • for Wire rulle Ø 5 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • For at guide wiren, når stien ikke er en lige linje.
  • for Wire rulle Ø 5 mm

Til artikkel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Til nøjagtig justering af wirens stramning
  • til DIN 1480

Til artikkel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Lænke for at fastgøre wiren til øjebolten

Til artikkel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Med rødt PVC hylster
  • Klar til montering

Til artikkel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Med rødt PVC hylster
  • Klar til montering

Til artikkel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Med rødt PVC hylster
  • Klar til montering

Til artikkel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Med rødt PVC hylster
  • Klar til montering

Til artikkel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Med rødt PVC hylster
  • Klar til montering

Til artikkel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Med rødt PVC hylster
  • Klar til montering

Til artikkel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Med rødt PVC hylster
  • Klar til montering

Til artikkel
S 900
S 900

  • Glidende justering
  • Kun ét værktøj
  • Skridsikker
  • Tidsbesparende
  • Ergonimisk
  • Ingen chance for skade

Til artikkel
INDIKATORLAMPE G24 -M20
INDIKATORLAMPE G24 -M20

  • rødt LED og grøn LED
  • Skal skrues i kabelindgange M 20 x 1,5
  • hvid linse (gennemsigtig)

Til artikkel
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • ravfarvet led, hvid linse (gennemsigtig)
  • Skal skrues i kabelindgange M 20 x 1,5

Til artikkel
Adapterpladesæt Z/TQ900 -441/75
Adapterpladesæt Z/TQ900 -441/75

  • for ZQ 900 / TQ 900

Til artikkel
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • Kabelforskruning M20
  • Metallisk film

Til artikkel
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • M20
  • Metallisk film

Til artikkel
ACC-PWR-PLY
ACC-PWR-PLY

Til artikkel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • For at vedligeholde reaktionskraften

Til artikkel