ZSD-H
Artikelnummer:
101163725
ZSD-H
Artikelnummer:
101163725
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Bærejern til sikker on-site opbevaring af reset-afbryderen
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ZSD-H |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101163725 |
EAN (European Article Number) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
222 g |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
84 mm |
Højde |
53 mm |
Dybde |
81 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 06.51